Presse Einkauf
Presse Einkauf

Motion Controller

Motion Controller von FAULHABER: Präzise Positionierung

Die Motion Controller von FAULHABER sorgen für punktgenaue Positionierung beim Einsatz unserer DC-, BLDC- und Linearmotoren. Neben ihrer hohen Qualität und kompakten Bauform zeichnen sie sich durch besonders einfache Bedienung bei einer Vielzahl von Betriebsarten aus. Sie ermöglichen die präzise und effiziente Regelung der Motorbewegung (motion control), die optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt ist.

Auswahl aus dem FAULHABER Motion Controller Portfolio
Eckdaten
Versorgungsspannung:
6 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom:
10 A
Schnittstellen:
  • RS232 / CANopen
  • EtherCAT
  • RS232
  • CANopen
Kompakte Bauform
Wahlweise ansteuerbar über RS232, EtherCAT oder CAN Schnittstelle
Geringer Verdrahtungsaufwand
Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstelle
Umfangreiches Zubehör
Einfachste Inbetriebnahme

Was ist ein Motion Controller?

Ein Motion Controller ist eine Steuerungseinheit, die eine 4-Quadranten Regelung realisiert. Mithilfe von Motion Control lassen sich vorgegebene Positionen in der Anwendung gezielt und dynamisch ansteuern.

Wie sind Motion Controller von FAULHABER aufgebaut?

Die drei wichtigsten Komponenten eines Motion Controllers sind der Prozessor, die Regelelektronik und die Endstufe. Der Mikroprozessor errechnet aus den vorgegebenen Parametern und den Feedback-Daten vom Antrieb die dynamische Regelgröße, mit der die Bewegung des Motors gesteuert wird. Die Regelelektronik verarbeitet die relevanten Signale; die Endstufe ist für die Stromversorgung des Motors zuständig.

Motion Controller benötigen ein Feedback mit Information über die Bewegung des Motors. Diese kann je nach Geräteausführung und angeschlossenem Motor aus unterschiedlichen Quellen stammen: Analogwert, Hall-Sensorsignal oder Encoder-Signal.

Die Motion Controller können mit oder ohne Gehäuse bezogen werden. Geräte mit Gehäuse werden mittels Schraubklemmen angeschlossen; ohne Gehäuse werden sie direkt in eine Masterplatine eingesteckt. Für die Vernetzung zur Motion Control stehen wahlweise Schnittstellen des Typs RS232, CANopen und EtherCAT zur Verfügung.

Wie funktioniert Motion Control?

Motion Controller von FAULHABER sind hochdynamische Positioniersysteme zur Ansteuerung unterschiedlicher Antriebskombinationen aus Motor und Gebersystem. Sie geben dem Motor die jeweils benötigte Drehzahl durch die Veränderung der Versorgungsspannung (Analogwert) oder mittels Pulsweitenmodulation (PWM) vor. Aus dem Feedback berechnet der Motion Controller das Ausmaß der vollzogenen Bewegung und passt die Regelung an die Vorgaben an.

Die Drehrichtung wird über einen separaten Schalteingang umgeschaltet; das Drehzahlsignal wird durch den Frequenzausgang übermittelt. Die vorinstallierte Firmware erlaubt die Durchführung komplexer Ablaufprogramme im Bereich Motion Control sowie einen vollautomatischen Betrieb des angeschlossenen Motors. Unter anderem stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung:

  • Positionierbetrieb zum Anfahren vorgegebener Zielpositionen
  • Bewegungsprofile mit vorgegebenen Beschleunigungs- und Bremsrampen sowie Maximalgeschwindigkeit
  • Autonomer Betrieb mit frei programmierten Abläufen (Version RS)
  • Drehzahlregelung der vorgegebenen Zielgeschwindigkeit mittels PI-Drehzahlregler
  • Stromregelung als Schutzfunktion mit integrierten thermischen Modellen

Schutzfunktion

Die integrierte Stromregelung begrenzt das Drehmoment und schützt die Elektronik sowie den Motor vor Überlast. Die Schutzfunktion umfasst außerdem den Schutz vor elektromagnetischer Entladung (ESD), den Selbstschutz vor Übertemperatur sowie den Überspannungsschutz im Generatorbetrieb.

Motion Controller von FAULHABER

Motion Control – Generation V3.0

Die Motion Controller der Generation V3.0 zeichnen sich durch höhere Leistung, schnellere Regelung und zusätzliche Betriebsarten aus. Sie ermöglichen optimale Lösungen für Anwendungen mit besonders hoher Dynamik. Controller dieses Typs können alle Motortypen mit allen Gebersystemen steuern. Sie erlauben die flexible Verwendung der I/Os für Soll- und Istwerte. Außerdem gibt es zusätzliche I/Os sowie – neben RS232 oder CAN – auch eine EtherCAT-Schnittstelle zur Auswahl. Bis zu acht in BASIC programmierte Ablaufprogramme können im Gerät gespeichert werden. Es bietet außerdem erweiterte Diagnosefunktionen und eine einfache Inbetriebnahme mit dem FAULHABER Motion Manager. Die Stromversorgung von Elektronik und Motor sind grundsätzlich getrennt.

Kriterien für die Auswahl von Motion Controllern

Die Leistungsdaten des Motion Controllers (Spannung und Stromstärke) müssen zum jeweils angeschlossenen Motor passen. Weitere Kriterien sind die Baugröße, die Kompatibilität zu den Umgebungsbedingungen sowie die verfügbaren EMV-Filter, um die elektromagnetische Verträglichkeit innerhalb der Anwendung sicherzustellen. Im breiten Portfolio von Motion Controllern samt Zubehör finden Anwender von FAULHABER-Motoren praktisch immer ein passendes Gerät.

Motion Controller von FAULHABER können zur Ansteuerung von DC-Motoren, bürstenlosen DC-Motoren sowie Linearmotoren eingesetzt werden. Je nach Ausführung sind unterschiedliche Kombinationen mit Inkremental- und Absolutencodern sowie mit analogen Hallsensoren möglich. Verschiedene Baugrößen und flexible Anbindungsmöglichkeiten eröffnen ein breites Einsatzgebiet für die meisten Anwendungen, die von FAULHABER-Motoren angetrieben werden.

Slimline-Dreheinheit für die Industrieautomation mit bürstenlosem FAULHABER-Motor - Kopfzeile
Application
Bürstenlose DC-Motoren
Industrie & Automation
Motion Controller
Präzisionsgetriebe
Steuerungen
DC-Kleinstantriebe bringen Dynamik ins Handling

Fast nirgends in der Automatisierungstechnik geht es ohne Klein- und Kleinstantriebe; entsprechend vielfältig sind die Einsatzgebiete. Sie reichen von Medizintechnik und Laborautomation über den allgemeinen Maschinenbau und die Intralogistik bis hin zu Weltraumanwendungen. Überall tragen die kleinen…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.