V2.5, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CAN-Schnittstelle
Max. Dauer-Ausgangsstrom: | 2 A |
Spitzenstrom: | 3 A |
Serie MCLM 3002 P Varianten
MCLM 3002 P RS | 2 | 3 |
MCLM 3002 P CO | 2 | 3 |
Zubehör
Adapter & LeitungenLineare DC-Servomotoren
Auf dieser Webseite verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien („Cookies“). Um deren Verwendung zur Analyse der Webseitenutzung und zur Steigerung der Funktionalität zu erlauben, klicken Sie bitte auf „Alle Funktionen nutzen“. Um auszuwählen welche Cookies wir im Einzelnen verwenden dürfen, um Ihre Einstellungen zu ändern oder um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf „Einstellungen“.
Nachfolgend können Sie einzelne Technologien, die auf dieser Webseite verwendet werden, aktivieren/deaktivieren.