Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 78.12 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 3 A |
Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 10 A |
Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.06 A |
Masse | 18 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 78.12 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 3 A |
Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 10 A |
Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.06 A |
Masse | 18 g |
Download
Application note
Einbauerklärungen
Konformitätserklärungen