• Konfektionierte Systemleitungen - Schnelle und einfache Verkabelung, fehlerfreies Anschließen, innovative und zeitsparende Anschlusslösung für Geräte
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
      Das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Krankheit COVID-19 haben die Welt fest im Griff. Die Zahl der Erkrankten und der positiv auf das Virus getesteten Menschen steigt weiter. Um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, werden weltweit zum Teil sehr drastische Maßnahmen ergriffen. Gleichzeitig werden Laborund Analysekapazitäten auf- und ausgebaut, um Tests schneller auswerten zu können und an Gegenmitteln oder Impfstoffen zu forschen.

      • Beatmungssysteme

        Beatmungssysteme

        Weltweit ist der Bedarf an Beatmungsgeräten in kürzester Zeit enorm gestiegen, viele Länder bauen aktuell Kapazitäten auf oder erweitern bereits vorhandene. Um die Versorgung mit Sauerstoff sicherzustellen, werden bei nicht-invasiven Fällen sogenannte CPAP (Continuous Positive Air Pressure) Einheiten zur Unterstützung der Atmung eingesetzt.

      • Personenschutz (PAPR)

        Personenschutz (PAPR)

        Als Teil der persönlichen Schutzausrüstung kommt dem Atemschutz besondere Bedeutung zu, schließlich verbreitet sich das Virus über Tröpfcheninfektionen. Geschlossene PAPR-Systeme (Powered Air-Purifying Respirator) schützen das medizinische Personal ideal. Generell sind tragbare Beatmungssysteme, die Luft über ein Gebläse filtern, für den Anwender besser geeignet als jene, die auf die Lungenkraft des Nutzers setzen, da die konstante Luftstromzufuhr ein natürliches und ermüdungsfreies Atmen des Krankenpersonals ermöglicht.

      • Labor automation

        Labor automation

        Eine Ausweitung der Testkapazitäten gilt als wichtiger Baustein im Kampf gegen COVID-19. Je mehr Tests durchgeführt werden, desto mehr weiß man über das Virus. Auch für Menschen mit Symptomen ist es wichtig, zeitnah zu wissen, ob sie erkrankt sind. Der sicherste Test zur Erkennung einer Corona-Infektion ist der Polymerase Chain Reaction (PCR)- Test. Da dieser sehr aufwändig ist, führt an automatisierten Laboren mit einem hohen Durchsatz kein Weg vorbei. 

      • Point of Care (PoC) Analyse

        Point of Care (PoC) Analyse

        Sollen Ergebnisse zeitnah vorliegen, damit etwa auf Intensivstationen, in Ambulanzen oder Arztpraxen schnelle Entscheidungen auf Basis von Laborwerten getroffen werden können, erfordert es sogenannte Point-of-Care-Untersuchungen. Mit ihnen erfasst man vor Ort Parameter wie etwa Herzenzyme und Blutwerte oder kann mittels PCR-Test in kürzester Zeit Krankheitserreger wie SARS-CoV-2 in Abstrichen nachweisen. 

      • Infrarotthermometrie

        Infrarotthermometrie

        Vereinfacht dargestellt, fokussiert in einem Infrarot-Thermometer ein Objektiv die Wärmeenergie eines Objektes, etwa eines Gebäudes, eines Menschen oder Tieres, auf einen Detektor. Die damit verbundene Wärmestrahlung wird in elektrische Signale und schließlich in ein Bild oder einen Zahlenwert umgewandelt. 

      • mehr
    • Medizin & Laborgeräte

      Medizin & Laborgeräte

      Die Aufgaben von Analysegeräten und Automaten in der Labortechnik werden immer anspruchsvoller. Trotz kompakter Abmessungen ist Präzision und Schnelligkeit gefordert. Mit einer großen Vielfalt an dynamischen Kleinst- und Mikroantrieben bietet FAULHABER maßgeschneiderte Lösungen.

      • OP-Roboter

        OP-Roboter

        Nach der Industrie erobern Roboter auch die Medizin. Die Vorteile liegen auf der Hand: fehlende Ermüdung, höchste Präzision und Schnelligkeit, optimale Ergonomie. Experten sehen in ihrem Einsatz die nächste Evolution in der Behandlung von Patienten. Schon heute kommen Robotersysteme bei einer Vielzahl von chirurgischen Anwendungen zum Einsatz, so zum Beispiel in der Orthopädie

      • Laborautomatisierung

        Laborautomatisierung

        In Analyselaboren werden täglich unzählige Proben getestet. Die Vorteile der Automatisierung in diesem Bereich liegen auf der Hand: Sie ermöglicht schnellere Ergebnisse, höheren Durchsatz, geringere Fehleranfälligkeit und weniger Personalkosten. Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, kommt es bei den Antriebssystemen der Automaten vor allem auf hohe Dynamik und Präzision an.

      • Myoelektrische Handprothese

        Myoelektrische Handprothese

        Schnürsenkel binden, Bettwäsche zusammenlegen, eine Chipstüte aufreißen – die Liste der Tätigkeiten, die ein händig nur schwer zu bewältigen sind, ließe sich beliebig verlängern. Menschen mit einer kongenitalen Amputation oder die etwa durch einen Unfall eine Hand verloren haben, werden täglich mit solchen Hürden konfrontiert. Um ihren Alltag zu erleichtern, hat das britische Unternehmen Steeper die myoelektrische Handprothese Bebionic entwickelt.

      • mehr
    • Fabrikautomation & Robotik

      Fabrikautomation & Robotik

      In die automatisierte Fertigung sind vielfältige Aktoren und Sensoren integriert. Die Anbindung dieser Komponenten und Inbetriebnahme der Anlagen muss einfach und schnell vonstattengehen. FAULHABER Antriebssysteme lassen sich komfortabel konfigurieren und mittels standardisierter Schnittstellen bequem und sicher einbinden.

      • Leiterplattenbestückung

        Leiterplattenbestückung

        Das zentrale technische Element unserer modernen Welt ist der Mikrochip. Von der Kaffeemaschine bis zu Kommunikationssatelliten gibt es praktisch nichts mehr, was ohne ihn funktionieren würde. Damit ist die Herstellung mikroelektronischer Bauteile eine Schlüsseltechnologie par excellence. In ihr spielen Motoren von FAULHABER bei allen wichtigen Schritten eine Rolle – vom Bearbeiten des Siliziumkristalls bis zur Bestückung von Leiterplatten.

      • Pick-Roboter TORU

        Pick-Roboter TORU

        Kleinstantriebe und Motion Controller von FAULHABER machen den Pick-Roboter TORU von Magazino so vielseitig einsetzbar. Mit Blick auf den stetig wachsenden Online-Handel sind Logistik und Materialfluss begehrte Spielfelder für technischen Fortschritt – mit dem Ziel, durch Automation und Digitalisierung die Effizienz zu steigern.

      • Kleinteilegreifer

        Kleinteilegreifer

        Ein kleiner Greifer, der zugleich schnell und stark ist – das ging bisher oft nur mit Pneumatik. Denn mit Druckluft lässt sich viel Kraft praktisch ohne Zeitverzug übertragen. Doch die Druckluftversorgung braucht eine komplexe Infrastruktur – sie für jeden Fertigungsschritt zur Verfügung zu stellen, ist aufwendig und teuer. 

      • mehr
    • Präzisionsüberwachung & Messtechnik

      Präzisionsüberwachung & Messtechnik

      Bei moderner Mess- und Prüftechnik sind Genauigkeiten und Auflösungen im Mikrometerbereich sowie exakt reproduzierbare Prüfabläufe gefordert. FAULHABER Antriebssysteme bieten hierfür präzise Regeldynamik und hohe Leistungsdichte auf kleinstem Raum.

      • Dosierpumpe

        Dosierpumpe

        Der Trend zur Miniaturisierung zieht sich durch alle Branchen; immer kleinere Produktgrößen stellen die Automatisierungstechnik jedoch vor Herausforderungen, z.B. wenn es gilt, Lötpasten, Klebstoffe, Schmier-, Verguss- oder Dichtmittel gezielt und genau dosiert aufzubringen.

      • Breitband- Seismometer

        Breitband- Seismometer

        Stellen Sie sich einen Balken vor, der von Zürich nach Tokio reicht, über rund 10.000 Kilometer. In Tokio schiebt nun jemand ein Blatt Papier darunter. Das Seismometer, das auf dem Zürcher Balkenende steht, schlägt daraufhin aus und zeigt die minimale Änderung im Neigungswinkel exakt an.

      • Testanlagen für Autotüren

        Testanlagen für Autotüren

        In allen Industriebereichen werden die Produktlebenszyklen kürzer. Immer schneller erscheinen neue Produkte auf dem Markt. Im Automobilsektor zeigt sich dieser Trend besonders deutlich. Waren es vor einiger Zeit noch sieben bis acht Jahre, bis ein Fahrzeug zur Serienreife entwickelt wurde, so sind es heute gerade mal noch zweieinhalb bis drei Jahre.

      • mehr
    • Industriewerkzeuge & Betriebsmittel

      Industriewerkzeuge & Betriebsmittel

      Industriemaschinen werden in Funktionalität und Aufbau stetig komplexer bei gleichbleibendem Volumen. FAULHABER Motion Control Systems bieten den vollen Funktionsumfang kompletter Positioniersysteme auf minimalem Bauraum und bei geringstem Verdrahtungsaufwand.

      • ViscoQuick

        ViscoQuick

        Von zartcremig über lockerfluffig bis zähklebrig – bei Lebensmitteln gibt unser Mundgefühl zuverlässig Aufschluss über deren Konsistenz. Ausspucken oder runterschlucken? Diese Entscheidung treffen wir in Sekundenbruchteilen. Ähnlich schnelle unkomplizierte Entscheidungen wünscht man sich auch in der Industrie.

      • Sensor-Schrauber

        Sensor-Schrauber

        Jeder Heimwerker weiß intuitiv, wie man eine Schraube festzieht: Nach Gefühl. Im Hobbykeller reicht dies in der Regel aus, um das richtige Maß für das Anzugs-Drehmoment zu finden. In der industriellen Produktion dagegen sind die Anforderungen an eine sichere Schraubmontage sehr viel höher, denn es gilt, die Funktionsfähigkeit des Endproduktes während seiner Nutzungsdauer nachhaltig zu gewährleisten.

      • Diodenlaser

        Diodenlaser

        Laserstrahlen können Metalle zum Schmelzen und sogar zum Verdampfen bringen, höchst effizient und punktgenau. Sie werden deshalb immer häufiger als Werkzeug für das Fügen von Bauteilen, nämlich zum Schweißen und Löten, beispielsweise in der Automobilindustrie eingesetzt. 

      • mehr
    • Luft- & Raumfahrt

      Luft- & Raumfahrt

      Ob im Weltraum oder in der zivilen Luftfahrt - die eingesetzten Komponenten sind hier höchsten mechanischen Belastungen ausgesetzt und müssen dennoch einwandfrei funktionieren. FAULHABER Antriebslösungen arbeiten zuverlässig im Vakuum und bei Tiefsttemperaturen oder sorgen bei Flugreisen für Sicherheit und Komfort.

      • Mars Rover

        Mars Rover

        2020 ist das Jahr für die nächste Rover-Expedition auf den Mars. Die Hauptnutzlast der russischen Proton-Rakete: Der von den europäischen und russischen Weltraumorganisationen (ESA & Roskosmos) entwickelte ExoMars Rover. Das Fahrzeug ist beim geplanten Start mit neun Messgeräten ausgestattet. Eines davon wird nach der Landung auf dem Rover an einem zwei Meter langen Mast hängen.

      • Kabinenausstattung

        Kabinenausstattung

        2011 waren weltweit 15.556 Passagierflugzeuge und fast genauso viele Privatjets im Einsatz. Diese Zahlen, so die einschlägigen Prognosen, werden sich in den nächsten fünfzehn Jahren verdoppeln. Gleichzeitig gibt es einen starken Trend, die Flugzeugkabinen mit zusätzlichem Komfort auf Knopfdruck auszustatten. 

      • Raketentreibstoffventile

        Raketentreibstoffventile

        Als Reaktion auf Sparmaßnahmen wenden sich die Welt­raum­organisationen immer stärker der kommerziellen Raumfahrt als Kundenkreis für künftige Träger­raketen zu. Einige Unternehmen bieten in diesem Bereich mittlerweile hoch zuverlässige, wirtschaftliche Trägerraketen an, die unterschiedlichste Nutzlasten in die Erdumlaufbahn befördern können.

      • mehr
    • Optik & Photonik

      Optik & Photonik

      Die Verstellung von optischen Linsen für Zoom und Fokussierung oder Justage von Spiegeln in Laserapplikationen verlangen höchste Präzision auf kleinstem Bauraum. FAULHABER Antriebssysteme liefern hierfür volle Funktionalität in kompakter Form.
      • Spektrograph

        Spektrograph

        Was macht eigentlich die Nachbarschaft? Diese Frage beschäftigt alle Menschen, ob wir es uns eingestehen oder nicht. Auf die ganze Menschheit und die Erde übertragen lautet die gleiche Frage: Was geht in der Milchstraße vor? Darüber wissen wir erstaunlich wenig, weil wir hier sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nur schwer erkennen.

      • Pulslaser-Strahlen

        Pulslaser-Strahlen

        Wenn Sie Ihre Taschenlampe nur für eine Sekunde anschalten und in den Himmel richten, erreicht ihr Strahl bereits den Mond. Wie schnell müssten Sie die Lampe an- und ausschalten, damit ihr Strahl kürzer wäre als die Dicke eines menschlichen Haares? Mit dem Daumen ist es jedenfalls nicht zu schaffen.
      • Röntgenoptiken

        Röntgenoptiken

        Als Wilhelm Röntgen die nach ihm benannten Strahlen gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte und mit ihnen experimentierte, war er einer der wenigen Pioniere auf diesem Gebiet, die routinemäßig Bleischutzmäntel verwendeten. Die genauen Gründe dafür hat er vielleicht nicht gekannt, aber er vermutete wohl, dass diese Art von Strahlung der menschlichen Gesundheit schaden würde – und sein Verdacht war begründet.

      • mehr
    • Kamera, Audio und Daten

      Kamera, Audio und Daten

      Gerade bei Filmaufnahmen und im alltäglichen TV-Geschäft zählt vor allem Schnelligkeit und Flexibilität. Antriebstechnologie für zeitgemäße Kameratechnik unterliegt daher besonderen Anforderungen. FAULHABER Antriebssysteme überzeugen dabei durch dynamische Bewegung und kompakte Leistung bei geringster Masse mit höchstem Wirkungsgrad.
      • Panorama Kamera

        Panorama Kamera

        Moderne elektronische Kameras eröffnen völlig neue Möglichkeiten in der Fotografie vor Ort und der nach­träglichen Bildbearbeitung. Verbindet man die heute mögliche hohe Auflösung und schnelle Aufnahme­frequenz mit einem „Drehteller“, so lassen sich problemlos sogenannte Panorama-Aufnahmen erstellen. Voraussetzung dafür ist neben dem hochwertigen Aufnahmegerät auch die opti­male Kamera- bzw. Objek­tiv­ausrichtung über den Schwenkbereich.

      • Kameratechnik

        Kameratechnik

        In der rauen Umgebung der Meere ist es nicht leicht, brillante Filmaufnahmen zu machen. Für die Dreharbeiten des Dokumentarfilms "Unsere Ozeane" der französischen "Galatée Films" musste deshalb die bestehende Kameratechnik weiterentwickelt werden. Insbesondere die notwendige Stabilisierung der Kamera, um bei permanent schwankendem Untergrund wackelfreie Bilder garantieren zu können, stellte die Entwickler vor eine große Herausforderung. 

      • mehr
    • Umwelt- & Personenschutz

      Umwelt- & Personenschutz

      Naturwissenschaftliche Analytik und Entwicklung bedeutet oft Extrembedingungen zu meistern, um an Daten zu gelangen. FAULHABER Antriebssysteme arbeiten hoch präzise und absolut zuverlässig auch in unwirtlichsten Umgebungsbereichen.
      • Laderoboter

        Laderoboter

        E-Mobilität ist zwar en vogue, doch bis zur funktionierenden Standardtechnologie ist das letzte Wort noch nicht in allen Bereichen gesprochen. Das gilt zum Beispiel für den Ladevorgang: Niemand möchte die Straßen mit massenhaft aufgereihten Ladesäulen verunstalten. Induktives Laden wäre zwar praktisch unsichtbar, hat aber beträchtliche Nachteile. 

      • Automatisches Sicherungssystem für Kletterer (EPIC)

        Automatisches Sicherungssystem für Kletterer (EPIC)

        Beim Klettern ist normalerweise der Sicherungspartner unerlässlich. Wenn er keinen Fehler macht, wird ein Sturz des Kletterers spätestens nach ein, zwei Metern vom Seil aufgefangen. Da der Kletterer aber aus Eigeninteresse meist selbst achtgibt, passiert das nur selten.

      • Energie-Drachen

        Energie-Drachen

        Ein innovativer Ansatz, der Windenergie über vergleichsweise kleine Anlagen per Lenkdrachen erntet, setzt neue Maßstäbe. Kleinstantriebe unter­stützen dabei die vollauto­­matische Steuerung des auch Kite genannten Drachens.

      • mehr
    • Modellbau & Prototyping

      Modellbau & Prototyping

      Der grundlegende Anspruch an Modelle und Prototypen ist immer eine in Form, Funktion und technischer Ausstattung möglichst detailgenaue Nachbildung in maßstabsgetreuer Verkleinerung. FAULHABER Antriebssysteme sorgen als kompakte Antriebslösungen für vorbildgetreue, präzise Bewegungen.
      • Autonom fahrende Rennwagen

        Autonom fahrende Rennwagen

        Das autonome Fahren ist ein Thema, das bei Fachleuten wie Medien gerade eine hohe Aufmerksamkeit genießt. Beim „Formula Student Driverless“ traten im August 2017 im Rahmen des Wettbewerbs „Formula Student Germany“ nun erstmals autonom fahrende Rennfahrzeuge am Hockenheimring gegeneinander an. Gebaut wurden diese Fahrzeuge von studentischen Teams. 

      • Miniatur Wunderland

        Miniatur Wunderland

        An nur einem Tag unterschiedlichste Regionen und Kulturen dieser Erde kennen lernen, Las Vegas, die Alpen oder norwegische Fjorde in nur wenigen Stunden erkunden − im Miniatur Wunderland ist das möglich. Direkt an der Elbe, in Hamburgs Speicherstadt liegt diese größte Modelleisenbahn der Welt und eine der spannendsten Touristenattraktionen Deutschlands.

      • Nutzfahrzeugmodelle

        Nutzfahrzeugmodelle

        Detailgetreue Nutzfahrzeugmodelle lassen nicht nur das Sammlerherz höher schlagen, sie finden auch als Simulationsfahrzeuge für hochwertige Industrieprodukte zunehmend Verwendung. Voraussetzung ist dabei immer eine in Form, Funktion und technischer Ausstattung möglichst detailgenaue Nachbildung.

      • mehr
    • Consumer

      Consumer

      Elektronisch gesteuerte Bewegungen sind fast allgegenwärtig. So groß wie die Vielfalt der Kleinmotoren, so groß ist auch die Bandbreite ihrer Einsatzmöglichkeiten. Gerade auf dem Gebiet der Kleinantriebe stehen bei FAULHABER leistungsfähige Standardprodukte zur Verfügung, die ohne Weiteres Aufgaben in Alltagsanwendungen bewältigen können.
      • Fahrrad

        Fahrrad

        Das Fahrrad gehört in Deutschland selbstverständlich zur Fortbewegungskultur. 97 Prozent der Menschen hierzulande können Radfahren. Sie nutzen das Rad nicht nur für Radtouren in der Freizeit, sondern auch im Alltag für Einkäufe oder den Weg zur Arbeit. Wegen der steigenden Benzinkosten und der zu Stoßzeiten immer überfüllten Straßen sehen gerade Großstädter im Fahrrad eine echte Alternative zum Auto.

      • Kinetische Skulptur "Project Anthozoa"

        Kinetische Skulptur "Project Anthozoa"

        Fließende, lebendige Bewegung ohne Rastmomente, ein streng lineares Kraft-Strom-Verhältnis, hohe Dynamik, exakte Positionskontrolle: Dank dieser Eigenschaften eignen sich die linearen DCServomotoren von FAULHABER ideal für Mikro-Positionieraufgaben – oder um ein faszinierendes Kunstwerk zum Leben zu erwecken. Die kinetische Skulptur „Project Anthozoa“ - eine Kooperation der MKT AG, flying saucer und FAULHABER.

      • Golftrolley

        Golftrolley

        Eine Mischung aus Bewegung, Entspannung und sportlicher Herausforderung – das motiviert Golfspieler, wenn sie das Green betreten. Der wichtigste Begleiter dabei ist ein leichter und wendiger Golftrolley. Zeitgemäße Modelle unterstützen ihre Besitzer als E-Caddies, so etwa der TiCad Liberty der Premium-Golftrolley-Manufaktur TiCad. Für den Antrieb sorgen Kleinstmotoren aus Schönaich.

      • mehr
  • Support
    • Steuerungen

      Steuerungen

      Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie spezielle Informationen über unsere Produkte und ihre Verwendung. Außerdem können Sie hier den Motion Manager oder spezielle SPS-Konfigurationsdateien herunterladen.

      • Application Notes für Steuerungen

        Application Notes für Steuerungen

        Application Notes sind für die Speed Controller, die Motion Controller V2.5 und die Motion Controller V3.0 verfügbar. Die meisten Application Notes für eine bestimmte Plattform befassen sich auch mit den integrierten Speed oder Motion Control Systems.

      • Häufige Fragen zu Steuerungen

        Häufige Fragen zu Steuerungen

        Sollte Ihr Antrieb ein merkwürdiges Betriebsverhalten aufweisen, erhalten Sie vielleicht in diesem Bereich eine hilfreiche Antwort. Wir bringen die Fragen und Antworten jedesmal auf den neuesten Stand, wenn wir in unserem täglichen Support auf eine interessante Antwort stoßen.

      • Downloads

        Downloads

        Der Download-Bereich enthält eine Sammlung mit einigen Dateien wie etwa Programmierbeispielen, der neuesten Controller-Firmware und der zugehörigen Versionsinformation.

      • Dokumentation für Steuerungen

        Dokumentation für Steuerungen

        Die Bedienungsanleitungen und Handbücher zu unserem umfangreichen Elektroniksortiment.

    • Getriebe

      Getriebe

      Hier finden Sie weitere Informationen über Getriebe und deren Anwendung. Wenn Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme eines dieser Getriebe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

      • Getriebe FAQ

        Getriebe FAQ

        Sollte Ihr Getriebe ein merkwürdiges Betriebsverhalten aufweisen, erhalten Sie vielleicht in diesem Bereich eine hilfreiche Antwort. Wir bringen die Fragen und Antworten jedesmal auf den neuesten Stand, wenn wir in unserem täglichen Support auf eine interessante Antwort stoßen.

    • Encoder

      Encoder

      Falls Sie Hilfe zu einem unserer Encoder benötigen, erhalten Sie hier alle Informationen aus einer Hand. Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie spezifische Informationen zu den verschiedenen Encodern und ihren Schnittstellen finden Sie in den Anwendungshinweisen. Die technischen Informationen können Sie im Download-Bereich herunterladen.

      • Application Notes für Encoder & Sensoren

        Application Notes für Encoder & Sensoren

        Application Notes sind für verschiedene Typen unserer Encoder und Schnittstellen verfügbar, beispielsweise für digitale Hall-Encoder, Inkrementalencoder oder den Absolutencoder.

      • Encoder FAQ

        Encoder FAQ

        Sollte Ihr Encoder ein merkwürdiges Betriebsverhalten aufweisen, erhalten Sie vielleicht in diesem Bereich eine hilfreiche Antwort. Wir bringen die Fragen und Antworten jedesmal auf den neuesten Stand, wenn wir in unserem täglichen Support auf eine interessante Antwort stoßen.

      • Dokumentation für Encoder

        Dokumentation für Encoder

        In diesem Dokument finden Sie ausführliche Erläuterungen zu den technischen Angaben für die unterschiedlichen Antriebskomponenten, Berechnungsbeispiele und detaillierte Beschreibungen zum Aufbau von Encodern.

    • Motoren

      Motoren

      Hier finden Sie weitere Informationen über Linearmotoren oder Schrittmotoren und deren Anwendung. Wenn Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme eines dieser Motoren benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

      • Application Notes für Motoren

        Application Notes für Motoren

        Für einige unserer Motorserien sind Anwendungshinweise verfügbar, die über das Datenblatt hinausgehende Informationen bieten.

      • Dokumentation für Motoren

        Dokumentation für Motoren

        In diesem Dokument finden Sie ausführliche Erläuterungen zu den technischen Angaben für die unterschiedlichen Antriebskomponenten, Berechnungsbeispiele und detaillierte Beschreibungen zum Aufbau von Motoren.

      • Motor FAQ

        Motor FAQ

        Sollte Ihr Motor ein merkwürdiges Betriebsverhalten aufweisen, erhalten Sie vielleicht in diesem Bereich eine hilfreiche Antwort. Wir bringen die Fragen und Antworten jedesmal auf den neuesten Stand, wenn wir in unserem täglichen Support auf eine interessante Antwort stoßen.

      • Tutorials

        Tutorials

        Laden Sie Whitepaper, technische Artikel und zusammenfassende Informationen über die eisenlose DC-Motortechnologie und FAULHABER Schrittmotoren herunter.

    • Dokumentation

      Dokumentation

      Sie suchen zusätzliche Informationen? Erfahren Sie hier mehr über innovative Branchenlösungen, lesen Sie die Kundenzeitschrift motion oder rufen Sie ergänzende technischen Informationen ab.

      • FAULHABER Shortform

        FAULHABER Shortform

        In kompakter Form bietet die Dokumentation „Drives and Micro Precision Systems“ eine schnellen Überblick über das gesamte Technologiespektrum der FAULHABER Antriebswelt.

      • FAULHABER motion

        FAULHABER motion

        Die FAULHABER motion ist die Firmenzeitschrift von FAULHABER mit interessanten Berichten aus den Anwendungsbereichen der FAULHABER Produkte, Technologiebeiträgen, Produktneuheiten und mehr. Die FAULHABER motion erscheint zweimal jährlich und wird Kunden und Interessenten kostenlos zugestellt.

      • FAULHABER Branchenlösungen

        FAULHABER Branchenlösungen

        Jeder Kunde hat spezifische Anforderungen. Mit unserm fundierten und umfassenden Branchen-Knowhow bieten wir Ihnen deshalb die passenden Produkte, Services und Lösungen für den effektiven und effizienten Einsatz in Ihrem Markt.
      • Technische Informationen

        Technische Informationen

        In diesem Dokument finden Sie ausführliche Erläuterungen zu den technischen Angaben für die unterschiedlichen Antriebskomponenten, Berechnungsbeispiele und detaillierte Beschreibungen zum Aufbau von Motoren, Getrieben, Linearen Komponenten, Encodern und Steuerungen.

    • Produktkonformität

      Produktkonformität

      Informationen und Dokumente zur Konformität des FAULHABER Produktprogramms hinsichtlich aktuell geltender Richtlinien und Verordnungen sowie ISO-Zertifikate zum Download.

      • REACH

        REACH

        REACH steht für „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe" (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) und ist am 1. Juni 2007 mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in Kraft getreten. REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern.

      • RoHS

        RoHS

        Die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- und Elektronikgeräten (sogenannte RoHS-Richtlinie) regelt bestimmte Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Elektro- und Elektronikgeräten.

      • Konformitäts- und Einbauerklärungen

        Konformitäts- und Einbauerklärungen

        Mit der EG-Konformitätserklärung bestätigt FAULHABER, dass die hier aufgeführten Produkte den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den jeweils genannten Richtlinien festgelegt sind.

      • Zertifikate

        Zertifikate

        Qualitätssicherung ist für uns nicht nur eine technische, zertifizierbare Güte, sondern auch und vor allem ein menschlicher Faktor. Lösungsorientierung und Dialogbereitschaft motivieren zur Zusammenarbeit und schaffen ein durchgängiges Qualitätsbewusstsein, getragen von der Gesamtheit aller Mitarbeiter.

      • FAULHABER Conflict Minerals Policy

        FAULHABER Conflict Minerals Policy

        Der Begriff „Konfliktmineralien“ (engl. Conflict Minerals) bezieht sich auf die Metalle Zinn (tin), Wolfram (tungsten), Tantal (tantalum) und Gold (gold), die aus der Demokratischen Republik Kongo sowie deren Nachbarländern stammen und auch als 3TG bezeichnet werden.

    • FAULHABER Motion Manager

      FAULHABER Motion Manager

      Die Software „FAULHABER Motion Manager“ stellt dem Anwender eine umfangreiche Unterstützung bei Inbetriebnahme und Konfiguration von FAULHABER Antriebssteuerungen zur Verfügung. Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht eine einheitliche und intuitive Vorgehensweise unab-hängig von der Gerätefamilie und der verwendeten Schnittstelle.

    • Bedienungsanleitungen

      Bedienungsanleitungen

      Für unser umfangreiches Sortiment an Elektronikprodukten sowie Antriebssystemen mit integrierter Elektronik stehen Bedienungsanleitungen und Handbücher zum Download bereit. Die aktuellen Bedienungsanleitungen und Gerätehandbücher finden Sie in unserem Produktselektor im Download-Bereich unter dem jeweiligen Produkt.

    • Einkauf

      Einkauf

      FAULHABER – der internationale Spezialist für hochwertige Antriebssysteme, setzt bei seinen Lieferanten auf hochwertige Materialien und anspruchsvolle Technologien. Wichtig ist für uns als ein innovatives Unternehmen ein gut organisiertes und funktionierendes Lieferantenmanagement, welches sich aus folgenden Prozessen zusammensetzt:
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
  • Serie MCDC 3002 P
  • Übersicht
  • Kombinierbar mit
  • Zeichnungen
  • Download
  • Kontakt
Motion Controller Serie MCDC 3002 P von FAULHABER
Motion Controller Serie MCDC 3002 P von FAULHABER
Motion Controller Serie MCDC 3002 P von FAULHABER
Thumbnail Motion Controller Serie MCDC 3002 P von FAULHABER
Thumbnail Motion Controller Serie MCDC 3002 P von FAULHABER
Thumbnail Motion Controller Serie MCDC 3002 P von FAULHABER

Motion Controller
Serie MCDC 3002 P

V2.5, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CAN-Schnittstelle

Max. Dauer-Ausgangsstrom:2 A
Spitzenstrom:3 A
Datenblatt
weitere Downloads

Serie MCDC 3002 P Varianten

MCDC 3002 P RS 2 3
MCDC 3002 P CO 2 3

DC-Motoren

FAULHABER S/G
  • 0615 ... S
    0615 ... S Serie  von FAULHABER

    FAULHABER S/G

    Serie 0615 ... S

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 2230 ... S
    2230 ... S Serie  von FAULHABER

    FAULHABER S/G

    Serie 2230 ... S

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 2233 ... S
    2233 ... S Serie  von FAULHABER

    FAULHABER S/G

    Serie 2233 ... S

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
FAULHABER SR
  • 0816 ... SR
    0816 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 0816 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1016 ... SR
    1016 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1016 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1024 ... SR
    1024 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1024 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1224 ... SR
    1224 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1224 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1319 ... SR
    1319 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1319 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1331 ... SR
    1331 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1331 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1516 ... SR
    1516 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1516 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1524 ... SR
    1524 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1524 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1717 ... SR
    1717 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1717 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1724 ... SR
    1724 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 1724 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 2224 ... SR
    2224 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 2224 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 2232 ... SR
    2232 ... SR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER SR

    Serie 2232 ... SR

    Edelmetallkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
FAULHABER CXR
  • 1336 ... CXR
    1336 ... CXR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER CXR

    Serie 1336 ... CXR

    Graphitkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1727 ... CXR
    1727 ... CXR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER CXR

    Serie 1727 ... CXR

    Graphitkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 1741 ... CXR
    1741 ... CXR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER CXR

    Serie 1741 ... CXR

    Graphitkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 2237 ... CXR
    2237 ... CXR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER CXR

    Serie 2237 ... CXR

    Graphitkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
  • 2642 ... CXR
    2642 ... CXR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER CXR

    Serie 2642 ... CXR

    Graphitkommutierung

    Produktdetails Datenblatt
FAULHABER CR
  • 2342 ... CR
    2342 ... CR Serie  von FAULHABER

    FAULHABER CR

    Serie 2342 ... CR

    Graphitkommutierung

    Produktdetails Datenblatt

Zubehör

Adapter & Leitungen
  • Cables and Accessories
    Cables and Accessories Serie  von FAULHABER

    Adapter & Leitungen

    Serie Cables and Accessories

    -

    Produktdetails Datenblatt
3D-CAD Dateien
weitere Downloads
Motion Controller Serie MCDC 3002 P von FAULHABER

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Kommunikationshandbuch RS232

Kommunikationshandbuch CANopen CiA

Kommunikationshandbuch CANopen FAULHABER CAN

Software: Motion Manager

Application Notes

3D-CAD Dateien
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
Auf dieser Webseite verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien („Cookies“). Um deren Verwendung zur Analyse der Webseitenutzung und zur Steigerung der Funktionalität zu erlauben, klicken Sie bitte auf „Alle Funktionen nutzen“. Um auszuwählen welche Cookies wir im Einzelnen verwenden dürfen, um Ihre Einstellungen zu ändern oder um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf „Einstellungen“.

Auf alle Zusatzfunktionen verzichten Datenschutz Impressum

Nachfolgend können Sie einzelne Technologien, die auf dieser Webseite verwendet werden, aktivieren/deaktivieren.