Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Motion Controller Serie MCBL 3002 P

V2.5, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CAN-Schnittstelle

Eckdaten
Versorgungsspannung:
8 ... 30 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom:
2 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom:
3 A
Vorzüge
Kompakte Bauform
Wahlweise ansteuerbar über RS232, EtherCAT oder CAN Schnittstelle
Geringer Verdrahtungsaufwand
Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstelle
Umfangreiches Zubehör
Einfachste Inbetriebnahme
Varianten:
Serie MCBL 3002 P RS
UP : Versorgungsspannung : 8 ... 30 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 2 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 3 A
Serie MCBL 3002 P CO
UP : Versorgungsspannung : 8 ... 30 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 2 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 3 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 8 ... 30 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 30 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 78.12 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 95 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 2 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 3 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.04 A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 85 °C
Masse 7 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 8 ... 30 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 30 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 78.12 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 95 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 2 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 3 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.04 A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 85 °C
Masse 7 g
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0620 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0620 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
1628 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1628 ... B
2-Pol-Technologie
2036 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2036 ... B
2-Pol-Technologie
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
4-Pol-Technologie
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
pdf
Kommunikationshandbuch RS232
pdf
Kommunikationshandbuch CANopen CiA
pdf
Kommunikationshandbuch CANopen FAULHABER CAN
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 103 - Transition from 3564 … BCMCXX2805 to 3564 … BCS MCXX3006
pdf
AN 108 - Motion Controller RS232: Homing to Hard Stop
pdf
AN 109 - Gearing Mode - What works, what doesn't?
pdf
AN 110 - Home to Hard Stop (CAN-Version)Motion Controller CANopen: Homing to Hard Stop
pdf
AN 126 - Adapter PA2 - MCDC
pdf
AN 134 - Integration of a Faulhaber controller into a Siemens PLC
pdf
AN 143 - Integration of a Faulhaber CANopen controller into a B&R PLC
pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 170 - Selecting additional inductors for small BL-Motors (< 15mm)
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Declarations of Conformity

pdf
EG-00028-001 - MCDC3002P, MCDC3002S, MCBL3002F, MCBL3002P, MCBL3002S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00029-001 - MCDC3002P, MCDC3002S, MCBL3002F, MCBL3002P, MCBL3002S

Support

Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie MCBL 3002 P RS
V2.5, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CAN-Schnittstelle
Eckdaten
Versorgungsspannung: 8 ... 30 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 2 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 3 A
Gewählte Variante
Serie MCBL 3002 P CO
V2.5, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CAN-Schnittstelle
Eckdaten
Versorgungsspannung: 8 ... 30 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 2 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 3 A

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.