V2.5, 4-Quadranten PWM
mit RS232 oder CAN-Schnittstelle
Max. Dauer-Ausgangsstrom: | 2 A |
Spitzenstrom: | 3 A |
Serie MCBL 3002 P AES Varianten
MCBL 3002 P AES RS | 2 | 3 |
MCBL 3002 P AES CO | 2 | 3 |
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BZubehör
Adapter & LeitungenAuf dieser Webseite verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien („Cookies“). Um deren Verwendung zur Analyse der Webseitenutzung und zur Steigerung der Funktionalität zu erlauben, klicken Sie bitte auf „Alle Funktionen nutzen“. Um auszuwählen welche Cookies wir im Einzelnen verwenden dürfen, um Ihre Einstellungen zu ändern oder um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf „Einstellungen“.
Nachfolgend können Sie einzelne Technologien, die auf dieser Webseite verwendet werden, aktivieren/deaktivieren.