Presse Einkauf
Presse Einkauf

Motion Controller Serie MC 5010 S

V3.0, 4-Quadranten PWM
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle

Eckdaten
Versorgungsspannung:
12 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom:
10 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom:
30 A
Vorzüge
Kompakte Bauform
Wahlweise ansteuerbar über RS232, EtherCAT oder CAN Schnittstelle
Geringer Verdrahtungsaufwand
Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstelle
Umfangreiches Zubehör
Einfachste Inbetriebnahme
Varianten:
Serie MC 5010 S RS
UP : Versorgungsspannung : 12 ... 50 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 10 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 30 A
Serie MC 5010 S CO
UP : Versorgungsspannung : 12 ... 50 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 10 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 30 A
Serie MC 5010 S ET
UP : Versorgungsspannung : 12 ... 50 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 10 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 30 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 12 ... 50 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 50 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 100 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 97 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 10 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 30 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.06 A
Betriebstemperaturbereich -40 ... 85 °C
Gehäusematerial Aluminium, pulverbeschichtet
Masse 230 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 12 ... 50 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 50 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 100 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 97 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 10 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 30 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.06 A
Betriebstemperaturbereich -40 ... 85 °C
Gehäusematerial Aluminium, pulverbeschichtet
Masse 230 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 12 ... 50 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 50 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 100 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 97 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 10 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 30 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.06 A
Betriebstemperaturbereich -40 ... 85 °C
Gehäusematerial Aluminium, pulverbeschichtet
Masse 230 g
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
4-Pol-Technologie
3274 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER B
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... BS Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... BS
2-Pol-Technologie
DC-Motoren
FAULHABER CR
3242 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Graphitkommutierung
3257 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Graphitkommutierung
3272 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Graphitkommutierung
3863 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Graphitkommutierung
3890 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Graphitkommutierung
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00323 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00323
Adapter Set MC50xx V3.0 » Encoder
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Schnellstartanleitung
pdf
Gerätehandbuch
pdf
Antriebsfunktionen
pdf
Kommunikationshandbuch RS232
pdf
Kommunikationshandbuch CANopen CiA
pdf
Kommunikationshandbuch EtherCAT
pdf
Programmierhandbuch
pdf
Zubehörhandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Declarations of Conformity

pdf
EG-00024-001 - MC5005S, MC5010S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00025-001 - MC5005S, MC5010S

Support

Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie MC 5010 S RS
V3.0, 4-Quadranten PWM
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Eckdaten
Versorgungsspannung: 12 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 10 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 30 A
Gewählte Variante
Serie MC 5010 S CO
V3.0, 4-Quadranten PWM
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Eckdaten
Versorgungsspannung: 12 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 10 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 30 A
Gewählte Variante
Serie MC 5010 S ET
V3.0, 4-Quadranten PWM
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Eckdaten
Versorgungsspannung: 12 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 10 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 30 A

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.