Motion Controller
Serie
MC 5004 P STO
V3.0, 4-Quadranten PWM
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung: | 12 ... 50 V DC |
Max. Dauer-Ausgangsstrom: | 4 A |
Spitzenstrom: | 12 A |
Serie MC 5004 P STO Varianten
MC 5004 P STO RS/CO | 12 | 50 | 4 | 12 |
MC 5004 P STO ET | 12 | 50 | 4 | 12 |
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BZubehör
Adapter & LeitungenLineare DC-Servomotoren