Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Das kompakteste Motion Control System auf dem Markt

Smart Farming mit intelligenten Antriebssystemen

Innovation wird großgeschrieben

FAULHABER Antriebssysteme

Individuelle, innovative Lösungen für jede Anforderung

Finden Sie Ihre perfekte Antriebslösung.

Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie auf "Start Drive Calculator".

Motor Serie wählen
-
-
-
-

Applikationen in innovativen Märkten

Innovation in Produkten und Prozessen und ein durchgängig hohes Kompetenzniveau sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die herausragende Stellung von FAULHABER in anspruchsvollen Anwendungsgebieten.

FAULHABER motion header EN

FAULHABER motion – das Magazin mit Antrieb

Entdecken Sie in unserem Online-Magazin das Neueste von FAULHABER: die Vorstellung neuer Produkte, Berichte über die vielfältigen Anwendungsbereiche unserer Produkte, interessante Technologiebeiträge und vieles mehr.

Was gibt's Neues?

Der Eckpfeiler und das Qualitätssiegel der FAULHABER-Antriebstechnik sind die selbsttragende

FAULHABER Antriebssysteme

FAULHABER ist ein führender Anbieter für Antriebssysteme im Bereich der Miniatur- und Mikroantriebstechnik. Vom leistungsstarken DC-Motor mit 200 mNm Dauerdrehmoment bis zum filigranen Mikroantriebssystem mit 1,9 mm Außendurchmesser, kombinierbar mit abgestimmten Präzisionsgetrieben, Encodern, Linear-Komponenten und Steuerungen, bietet FAULHABER das umfangreichste Portfolio an innovativen Klein- und Kleinstantriebssystemen, das weltweit aus einer Hand verfügbar ist. Mit Hilfe unseres Service finden Sie schnell und intuitiv für jeden Bedarf das passende Antriebssystem.

mehr

Image of Contact header

FAULHABER weltweit

In mehr als 30 Ländern bietet FAULHABER ein internationales Netzwerk an erfahrenen Applikationsingenieuren und Repräsentanten.

KONTAKT

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.