Presse Einkauf
Presse Einkauf

Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1483 ... 12

für sin/cos Ansteuerung

Eckdaten
Dauerkraft bis:
6.2 N
Hublänge:
20 ... 80 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
19.9 mm
Länge:
85.5 mm
Vorzüge
Hohe Dynamik
Ausgezeichnetes Leistungs-/ Volumenverhältnis
Keine Rastmomente vorhanden
Antimagnetisches Metallgehäuse
Kompakte und robuste Konstruktion
Benötigt keine Schmierung
Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
Varianten:
Serie LM 1483-020-12
Fe max : Dauerkraft bis : 6.2 N |Smax : Hublänge : 20 mm |W : Breite : 14 mm |H : Höhe : 19.9 mm |L : Länge : 85.5 mm
Serie LM 1483-040-12
Fe max : Dauerkraft bis : 6.2 N |Smax : Hublänge : 40 mm |W : Breite : 14 mm |H : Höhe : 19.9 mm |L : Länge : 85.5 mm
Serie LM 1483-060-12
Fe max : Dauerkraft bis : 6.2 N |Smax : Hublänge : 60 mm |W : Breite : 14 mm |H : Höhe : 19.9 mm |L : Länge : 85.5 mm
Serie LM 1483-080-12
Fe max : Dauerkraft bis : 6.2 N |Smax : Hublänge : 80 mm |W : Breite : 14 mm |H : Höhe : 19.9 mm |L : Länge : 85.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 6.2 N
SpitzenkraftFp max. 18.4 N
DauerstromIe max. 0.5 A
SpitzenstromIp max. 1.48 A
Generator-SpannungskonstantekE 10.16 V/m/s
KraftkonstantekF 12.44 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 26.3 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1649 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 12.2 / 789 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 20 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 200 µm
Beschleunigungae max. 213.1 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.1 m/s
LäuferstablängeL1 127 mm
Läuferstabmassemm 29 g
Gesamtmassemt 117 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 6.2 N
SpitzenkraftFp max. 18.4 N
DauerstromIe max. 0.5 A
SpitzenstromIp max. 1.48 A
Generator-SpannungskonstantekE 10.16 V/m/s
KraftkonstantekF 12.44 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 26.3 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1649 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 12.2 / 789 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 40 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 220 µm
Beschleunigungae max. 176.6 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.7 m/s
LäuferstablängeL1 154 mm
Läuferstabmassemm 35 g
Gesamtmassemt 124 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 6.2 N
SpitzenkraftFp max. 18.4 N
DauerstromIe max. 0.5 A
SpitzenstromIp max. 1.48 A
Generator-SpannungskonstantekE 10.16 V/m/s
KraftkonstantekF 12.44 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 26.3 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1649 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 12.2 / 789 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 60 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 240 µm
Beschleunigungae max. 158.5 m/s²
Geschwindigkeitve max. 3.1 m/s
LäuferstablängeL1 172 mm
Läuferstabmassemm 39 g
Gesamtmassemt 128 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 6.2 N
SpitzenkraftFp max. 18.4 N
DauerstromIe max. 0.5 A
SpitzenstromIp max. 1.48 A
Generator-SpannungskonstantekE 10.16 V/m/s
KraftkonstantekF 12.44 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 26.3 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1649 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 12.2 / 789 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 18 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 80 mm
Wiederholgenauigkeitσr 80 µm
Genauigkeitσa 260 µm
Beschleunigungae max. 140.5 m/s²
Geschwindigkeitve max. 3.4 m/s
LäuferstablängeL1 190 mm
Läuferstabmassemm 44 g
Gesamtmassemt 132 g
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1483-020-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1483-020-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1483-040-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1483-040-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1483-060-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1483-060-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 1483-080-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 1483-080-12)

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1483 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1483 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1483 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 1483 ... 12 von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie LM 1483-020-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 6.2 N
Hublänge: 20 mm
Breite: 14 mm
Höhe: 19.9 mm
Länge: 85.5 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1483-040-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 6.2 N
Hublänge: 40 mm
Breite: 14 mm
Höhe: 19.9 mm
Länge: 85.5 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1483-060-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 6.2 N
Hublänge: 60 mm
Breite: 14 mm
Höhe: 19.9 mm
Länge: 85.5 mm
Gewählte Variante
Serie LM 1483-080-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 6.2 N
Hublänge: 80 mm
Breite: 14 mm
Höhe: 19.9 mm
Länge: 85.5 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.