Presse Einkauf
Presse Einkauf

Schrittmotoren Serie DM40100R

Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet
100 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor

Eckdaten
Haltemoment (Booststrom):
120 mNm
Vollschritt-Winkel:
3.6 °
Durchmesser:
40 mm
Länge:
25.6 mm
Vorzüge
Kosteneffizienter Positionierantrieb ohne Encoder
Hohe Leistungsdichte
Sehr hohe Beschleunigung
Extrem schnelle Richtungswechsel möglich
Langlebig
Weiter Betriebstemperaturbereich
Vollschritt-, Halbschritt- und Mikroschrittbetrieb möglich
Extrem niedriges Rotorträgheitsmoment
Varianten:
Serie DM40100R2R263000
MH Boost : Haltemoment (Booststrom) : 120 mNm |∡ angle : Vollschritt-Winkel : 3.6 ° |Ø : Durchmesser : 40 mm |L : Länge : 25.6 mm
Serie DM40100R2R155000
MH Boost : Haltemoment (Booststrom) : 120 mNm |∡ angle : Vollschritt-Winkel : 3.6 ° |Ø : Durchmesser : 40 mm |L : Länge : 25.6 mm
Serie DM40100R2R094000
MH Boost : Haltemoment (Booststrom) : 120 mNm |∡ angle : Vollschritt-Winkel : 3.6 ° |Ø : Durchmesser : 40 mm |L : Länge : 25.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nennstrom pro Phase (1 Phase bestromt) 2.63 A
Booststrom pro Phase (1 Phasen bestromt) 5.09 A
Phasenwiderstand 0.9 Ω
Induktivität pro Phase (1kHz) 1.15 mH
Haltemoment (1 Phase bestromt) 62 mNm
Haltemoment (Booststrom) 120 mNm
Stromloses Haltemoment, typ. 3 mNm
Amplitude der Gegen–EMK 1.47 V/k step/s
Elektrische Zeitkonstante 1.2 ms
Rotorträgheitsmoment 2.7 ·10⁻⁷ kgm²
Vollschritt-Winkel 3.6 °
Absolute Schrittwinkelgenauigkeit 6 %
Winkelbeschleunigung, max. 444 ·10³ rad/s²
Drehzahl bis 10000 min⁻¹
Resonanzfrequenz (bei Nennstrom) 75 Hz
Wärmewiderstände 14 K/W
Thermische Zeitkonstante 12 min
Betriebstemperaturbereich -20 ... 50 °C
Wicklungstemperatur, max. 130 °C
Gehäusematerial Polyphenylensulfid (PPS)
Masse 125 g
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nennstrom pro Phase (1 Phase bestromt) 1.55 A
Booststrom pro Phase (1 Phasen bestromt) 4.6 A
Phasenwiderstand 2.9 Ω
Induktivität pro Phase (1kHz) 3.3 mH
Haltemoment (1 Phase bestromt) 62 mNm
Haltemoment (Booststrom) 120 mNm
Stromloses Haltemoment, typ. 3 mNm
Amplitude der Gegen–EMK 2.5 V/k step/s
Elektrische Zeitkonstante 1.2 ms
Rotorträgheitsmoment 2.7 ·10⁻⁷ kgm²
Vollschritt-Winkel 3.6 °
Absolute Schrittwinkelgenauigkeit 6 %
Winkelbeschleunigung, max. 444 ·10³ rad/s²
Drehzahl bis 10000 min⁻¹
Resonanzfrequenz (bei Nennstrom) 75 Hz
Wärmewiderstände 14 K/W
Thermische Zeitkonstante 12 min
Betriebstemperaturbereich -20 ... 50 °C
Wicklungstemperatur, max. 130 °C
Gehäusematerial Polyphenylensulfid (PPS)
Masse 125 g
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nennstrom pro Phase (1 Phase bestromt) 0.94 A
Booststrom pro Phase (1 Phasen bestromt) 1.81 A
Phasenwiderstand 7.5 Ω
Induktivität pro Phase (1kHz) 9 mH
Haltemoment (1 Phase bestromt) 62 mNm
Haltemoment (Booststrom) 120 mNm
Stromloses Haltemoment, typ. 3 mNm
Amplitude der Gegen–EMK 4.14 V/k step/s
Elektrische Zeitkonstante 1.2 ms
Rotorträgheitsmoment 2.7 ·10⁻⁷ kgm²
Vollschritt-Winkel 3.6 °
Absolute Schrittwinkelgenauigkeit 6 %
Winkelbeschleunigung, max. 444 ·10³ rad/s²
Drehzahl bis 10000 min⁻¹
Resonanzfrequenz (bei Nennstrom) 75 Hz
Wärmewiderstände 14 K/W
Thermische Zeitkonstante 12 min
Betriebstemperaturbereich -20 ... 50 °C
Wicklungstemperatur, max. 130 °C
Gehäusematerial Polyphenylensulfid (PPS)
Masse 125 g
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche

Kurve gemessen mit einem Lastträgheitsmoment 1,49·10-5 kgm2 auf dem DM40100R2R263000 Motor mit einem Technosoft IDS640-Controller im sin/cos Steuermodus, 256 Mikroschritte für Vollschritt und einen Spitzenstrom von 2,63 A.

Arbeitsbereiche

Kurve gemessen mit einem Lastträgheitsmoment 1,49·10-5 kgm2 auf dem DM40100R2R263000 Motor mit einem Technosoft IDS640-Controller im sin/cos Steuermodus, 256 Mikroschritte für Vollschritt und einen Spitzenstrom von 2,63 A.

Arbeitsbereiche

Kurve gemessen mit einem Lastträgheitsmoment 1,49·10-5 kgm2 auf dem DM40100R2R263000 Motor mit einem Technosoft IDS640-Controller im sin/cos Steuermodus, 256 Mikroschritte für Vollschritt und einen Spitzenstrom von 2,63 A.

Encoder
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 001 - Stepper motor basics
pdf
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
pdf
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
pdf
AN 004 - When and why using an encoder
pdf
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
zip
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
pdf
AN 006-001 - Linear motion – Maximal axial loads
zip
AN 006 - Lead Screw
pdf
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
pdf
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
pdf
AN 009 - Choosing the proper lubricant
pdf
AN 011 - Final quality control data
pdf
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
pdf
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
zip
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
pdf
AN 015 - Microstepping
pdf
AN 020 - Large DM Steppers connection
zip
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide
Schrittmotoren Serie DM40100R von FAULHABER
Schrittmotoren Serie DM40100R von FAULHABER
Schrittmotoren Serie DM40100R von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie DM40100R2R263000
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet
100 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor
Eckdaten
Haltemoment (Booststrom): 120 mNm
Vollschritt-Winkel: 3.6 °
Durchmesser: 40 mm
Länge: 25.6 mm
Gewählte Variante
Serie DM40100R2R155000
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet
100 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor
Eckdaten
Haltemoment (Booststrom): 120 mNm
Vollschritt-Winkel: 3.6 °
Durchmesser: 40 mm
Länge: 25.6 mm
Gewählte Variante
Serie DM40100R2R094000
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet
100 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor
Eckdaten
Haltemoment (Booststrom): 120 mNm
Vollschritt-Winkel: 3.6 °
Durchmesser: 40 mm
Länge: 25.6 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.