Presse Einkauf
Presse Einkauf

Encoder Serie AES-4096 L

magnetischer Singleturn Absolutencoder
SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll
4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver

Eckdaten
Funktionsprinzip:
Magnetischer Encoder
Impulse pro Umdrehung:
4096
Vorzüge
Geringer Verdrahtungsaufwand
Absolute Winkelinformation direkt nach dem Einschalten
Kein Referenzieren innerhalb einer Motorumdrehung notwendig
Sehr kompakt
Line Driver
Varianten:
Serie AES-4096 L
Tech. : Funktionsprinzip : Magnetischer Encoder |N : Impulse pro Umdrehung : 4096

Values at 22° and nominal voltageValue
Impulse/Schritte pro UmdrehungN 4096
Singleturn-Auflösung 12 Bit
Ausgangssignal SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll
BetriebsspannungUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Nennstromaufnahme, MittelwertIDD 22 mA
Clock Frequenz, max. (CLK) 2 MHz
Eingang Low Pegel (CLK und CLK) 0 ... 0.8 V
Eingang High Pegel (CLK und CLK) 2 ... 5 V
Set up Zeit nach Power on, max.tsetup 4 ms
Timeout, typ.ttimeout 20 µs
Trägheitsmoment des GebermagnetenJ 0.08 gcm²
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Hysterese Array
Masse, typ. 13.5 g
Absolutencoder Serie AES-4096 L von FAULHABER
Absolutencoder Serie AES-4096 L von FAULHABER
Absolutencoder Serie AES-4096 L von FAULHABER
Absolutencoder Serie AES-4096 L von FAULHABER
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
4-Pol-Technologie
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
4-Pol-Technologie
3274 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
4-Pol-Technologie
FAULHABER B
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... BS Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... BS
2-Pol-Technologie

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen

Application note

pdf
AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie AES-4096 L
magnetischer Singleturn Absolutencoder
SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll
4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
Eckdaten
Funktionsprinzip: Magnetischer Encoder
Impulse pro Umdrehung: 4096

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.