Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Zubehör Serie 6501.00321

Motoradapter MC V2.5 » 0620 ... B

Vorzüge
Übertragen von Echtzeitdaten
Optimale Signalleistung ohne leitungsbedingte Störeinflüsse
Konfektionierte Systemleitungen - Schnelle und einfache Verkabelung, fehlerfreies Anschließen, innovative und zeitsparende Anschlusslösung für Geräte
Einfache und schnelle Anschlüsse mit verschiedenen Verbindungsoptionen
Schnelle Datenverbindung zwischen definierten Geräten
Adapter mit Steck- oder Schraubverbinder
Varianten:
Serie 6501.00321
Adapter & Leitungen Serie 6501.00321 von FAULHABER
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0620 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0620 ... B
2-Pol-Technologie
Steuerungen
Motion Controller
MCBL 3002 F Serie  von FAULHABER
Serie MCBL 3002 F
V2.5, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCBL 3002 S Serie  von FAULHABER
Serie MCBL 3002 S
V2.5, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CAN-Schnittstelle

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 6501.00321
Motoradapter MC V2.5 » 0620 ... B

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.