Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Zubehör Serie 6501.00117

Motoradapter MC V2.5 » LM0830-…-01

Vorzüge
Übertragen von Echtzeitdaten
Optimale Signalleistung ohne leitungsbedingte Störeinflüsse
Konfektionierte Systemleitungen - Schnelle und einfache Verkabelung, fehlerfreies Anschließen, innovative und zeitsparende Anschlusslösung für Geräte
Einfache und schnelle Anschlüsse mit verschiedenen Verbindungsoptionen
Schnelle Datenverbindung zwischen definierten Geräten
Adapter mit Steck- oder Schraubverbinder
Varianten:
Serie 6501.00117
Adapter & Leitungen Serie 6501.00117 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren
LM 0830 ... 01 Serie  von FAULHABER
Serie LM 0830 ... 01
mit analogen Hall Sensoren
Steuerungen
Motion Controller
MCLM 3002 F Serie  von FAULHABER
Serie MCLM 3002 F
V2.5, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCLM 3002 S Serie  von FAULHABER
Serie MCLM 3002 S
V2.5, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CAN-Schnittstelle

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 6501.00117
Motoradapter MC V2.5 » LM0830-…-01

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.