Industrie-Stellantriebe
Serie 6091...DC01 MA...

mit Multiturn-Absolutencoder

  • Durchmesser 60.6 mm
  • Länge 91.3 mm

Serie 6091...DC01 MA... Varianten

6091Q024DC01 MA40/75 S156:1 39.6 2981 - 1.5 2 156
6091Q024DC01 MA40/75 S302:1 39.6 2981 - 3 4.5 302
6091Q024DC01 MA47/75 S156:1 46.8 3523 - 1.5 2 156
6091Q024DC01 MA47/75 S302:1 46.8 3523 - 3 4.5 302

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien