Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Flachmotoren Serie 4221 ... BXT R

Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse

Eckdaten
Nennspannung:
18 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
134 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6070 min⁻¹
Durchmesser:
42 mm
Länge:
21.2 mm
Vorzüge
Außenläufer-Motoren mit sehr hohem Drehmoment
Dauerleistung bis 100 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Flache Bauweise für platzkritische Anwendungen. Längenbereich von 14 bis 21 mm.
Passende optische und magnetische Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
14-Pol-Bauweise
Varianten:
Serie 4221G018BXTR
UN : Nennspannung : 18 V |MN : Nenndrehmoment bis : 122 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5670 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 21.2 mm
Serie 4221G024BXTR
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 127 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5960 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 21.2 mm
Serie 4221G048BXTR
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 134 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6070 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 21.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.46 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 5670 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.181 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 320 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.13 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 29.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0335 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.93 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 396 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.56 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 169 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 127 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.46 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 5670 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.181 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 320 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.13 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 29.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0335 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.93 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 396 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.56 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 169 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 127 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.74 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 5960 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.186 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 253 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.95 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 37.7 mNm/A
StromkonstantekI 0.0265 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 664 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.59 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 177 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 127 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.74 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 5960 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.186 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 253 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.95 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 37.7 mNm/A
StromkonstantekI 0.0265 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 664 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.59 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 177 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 127 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 6070 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.074 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 127 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 7.87 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 75.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.0133 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.4 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.18 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 201 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 127 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 6070 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.074 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 127 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 7.87 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 75.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.0133 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.4 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.18 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 201 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 127 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4221G018BXTR)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4221G024BXTR)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4221G048BXTR)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
42GPT Serie  von FAULHABER
Serie 42GPT
Hohes Drehmoment
Steuerungen
Speed Controller
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT R von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT R von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT R von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT R von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT R von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT R von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 4221G018BXTR
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 18 V
Nenndrehmoment bis: 122 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5670 min⁻¹
Durchmesser: 42 mm
Länge: 21.2 mm
Gewählte Variante
Serie 4221G024BXTR
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 127 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5960 min⁻¹
Durchmesser: 42 mm
Länge: 21.2 mm
Gewählte Variante
Serie 4221G048BXTR
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 134 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6070 min⁻¹
Durchmesser: 42 mm
Länge: 21.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.