Presse Einkauf
Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 3257 ... CR

Graphitkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
12 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
73.1 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6240 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
570 mNm
Durchmesser:
32 mm
Länge:
57 mm
Vorzüge
Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
Langlebige Graphitkommutierung
Rastmomentfrei
Höchste Leistungsdichte
Varianten:
Serie 3257G012CR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 63.4 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5880 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 536 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57 mm
Serie 3257G018CR
UN : Nennspannung : 18 V |MN : Nenndrehmoment bis : 71.3 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6240 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 570 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57 mm
Serie 3257G024CR
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 72.2 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6010 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 548 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57 mm
Serie 3257G036CR
UN : Nennspannung : 36 V |MN : Nenndrehmoment bis : 73.1 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5680 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 517 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57 mm
Serie 3257G048CR
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 72.8 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6070 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 549 mNm |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 57 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 0.407 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahln0 5880 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.265 A
AnhaltemomentMH 536 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 499 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 19.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.052 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 68.6 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 42 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 130 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 0.407 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahln0 5880 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.265 A
AnhaltemomentMH 536 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 499 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 19.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.052 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 68.6 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 42 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 130 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
AnschlusswiderstandR 0.837 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 6240 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.185 A
AnhaltemomentMH 570 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 347 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.84 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 27.5 mNm/A
StromkonstantekI 0.037 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 142 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 41 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 140 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
AnschlusswiderstandR 0.837 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 6240 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.185 A
AnhaltemomentMH 570 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 347 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.84 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 27.5 mNm/A
StromkonstantekI 0.037 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 142 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 41 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 140 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 1.63 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 6010 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.133 A
AnhaltemomentMH 548 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 250 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.95 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 38.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.027 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 274 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 41 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 130 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 1.63 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 6010 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.133 A
AnhaltemomentMH 548 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 250 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.95 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 38.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.027 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 274 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 41 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 130 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
AnschlusswiderstandR 4.15 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 5680 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.083 A
AnhaltemomentMH 517 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 157 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 6.4 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 61.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.016 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 697 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 42 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 120 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
AnschlusswiderstandR 4.15 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 80 %
Leerlaufdrehzahln0 5680 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.083 A
AnhaltemomentMH 517 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 157 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 6.4 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 61.1 mNm/A
StromkonstantekI 0.016 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 697 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 42 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 120 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
AnschlusswiderstandR 6.56 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahln0 6070 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0663 A
AnhaltemomentMH 549 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 125 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 7.98 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 76.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.013 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.7 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 42 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 130 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
AnschlusswiderstandR 6.56 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahln0 6070 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0663 A
AnhaltemomentMH 549 mNm
ReibungsdrehmomentMR 4.9 mNm
Drehzahlkonstantekn 125 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 7.98 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 76.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.013 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 10.7 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 42 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 130 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.4 / 10.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 36 / 1016.2 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 242 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 7000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3257G012CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3257G012CR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3257G018CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 18 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3257G018CR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3257G024CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3257G024CR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3257G036CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 36 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3257G036CR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (3257G048CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3257G048CR)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
42GPT Serie  von FAULHABER
Serie 42GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Bremsen
MBZ Serie  von FAULHABER
Serie MBZ
Elektromagnetisch öffnendes System
Encoder
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
IER3-10000 Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse
IER3-10000 L Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse, Line Driver
IERS3-500 Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse
IERS3-500 L Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse, Line Driver
Steuerungen
Motion Controller
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5010 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5010 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 2402 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 3257 ... CR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 3257G012CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 63.4 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5880 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 536 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57 mm
Gewählte Variante
Serie 3257G018CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 18 V
Nenndrehmoment bis: 71.3 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6240 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 570 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57 mm
Gewählte Variante
Serie 3257G024CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 72.2 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6010 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 548 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57 mm
Gewählte Variante
Serie 3257G036CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 36 V
Nenndrehmoment bis: 73.1 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5680 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 517 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57 mm
Gewählte Variante
Serie 3257G048CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 72.8 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6070 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 549 mNm
Durchmesser: 32 mm
Länge: 57 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.