Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Flachmotoren Serie 3216 ... BXT H

Außenläufer Technologie, mit Gehäuse

Eckdaten
Nennspannung:
9 ... 24 V
Nenndrehmoment bis:
38 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6250 min⁻¹
Durchmesser:
32 mm
Länge:
16.8 mm
Vorzüge
Außenläufer-Motoren mit sehr hohem Drehmoment
Dauerleistung bis 100 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Flache Bauweise für platzkritische Anwendungen. Längenbereich von 14 bis 21 mm.
Passende optische und magnetische Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
14-Pol-Bauweise
Varianten:
Serie 3216W009BXTH
UN : Nennspannung : 9 V |MN : Nenndrehmoment bis : 37 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6060 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 16.8 mm
Serie 3216W012BXTH
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 38 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6230 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 16.8 mm
Serie 3216W024BXTH
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 38 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6250 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 16.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.55 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 6060 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.165 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 691 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.45 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 13.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0724 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 27.5 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 191 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5.28 ms
RotorträgheitsmomentJ 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 123 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 65.3 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.55 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 6060 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.165 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 691 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.45 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 13.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0724 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 27.5 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 191 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5.28 ms
RotorträgheitsmomentJ 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 123 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 65.3 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.88 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 84 %
Leerlaufdrehzahln0 6230 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.126 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 530 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.89 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 18 mNm/A
StromkonstantekI 0.0555 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 331 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.97 ms
RotorträgheitsmomentJ 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 134 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 65.3 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.88 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 84 %
Leerlaufdrehzahln0 6230 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.126 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 530 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.89 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 18 mNm/A
StromkonstantekI 0.0555 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 331 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.97 ms
RotorträgheitsmomentJ 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 134 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 65.3 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 3.26 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahln0 6250 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.068 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 267 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.75 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 35.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0279 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1290 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.66 ms
RotorträgheitsmomentJ 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 144 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 65.3 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 3.26 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 81 %
Leerlaufdrehzahln0 6250 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.068 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.92 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 267 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.75 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 35.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0279 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1290 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.66 ms
RotorträgheitsmomentJ 18.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 144 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 440 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 65.3 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3216W009BXTH)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3216W012BXTH)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (3216W024BXTH)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
22GPT Serie  von FAULHABER
Serie 22GPT
Hohes Drehmoment
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
22L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
22L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Encoder
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
IEF3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEF3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse
IEF3-4096 L Serie  von FAULHABER
Serie IEF3-4096 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse, Line Driver
IER3-10000 Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse
IER3-10000 L Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse, Line Driver
IERS3-500 Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse
IERS3-500 L Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse, Line Driver
Steuerungen
Motion Controller
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 2402 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Zubehör
Bremsen
PMB32 Serie  von FAULHABER
Serie PMB32
Elektromagnetisch öffnendes System

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 3216W009BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 9 V
Nenndrehmoment bis: 37 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6060 min⁻¹
Durchmesser: 32 mm
Länge: 16.8 mm
Gewählte Variante
Serie 3216W012BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 38 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6230 min⁻¹
Durchmesser: 32 mm
Länge: 16.8 mm
Gewählte Variante
Serie 3216W024BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 38 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6250 min⁻¹
Durchmesser: 32 mm
Länge: 16.8 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.