Presse Einkauf
Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 30/1

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 5
Dauerdrehmoment bis:
4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
6 Nm
Untersetzung:
3.71 ... 1526
Durchmesser:
30 mm
Länge:
27.1 ... 59.2 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 30/1 3,71:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 3 Nm |i : Untersetzung : 3.71 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 27.1 mm
Serie 30/1 14:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.35 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.5 Nm |i : Untersetzung : 14 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 35.1 mm
Serie 30/1 43:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.2 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.6 Nm |i : Untersetzung : 43 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 43.1 mm
Serie 30/1 66:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 1.8 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 2.4 Nm |i : Untersetzung : 66 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 43.1 mm
Serie 30/1 134:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4.5 Nm |i : Untersetzung : 134 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 51.2 mm
Serie 30/1 159:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 4.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 6 Nm |i : Untersetzung : 159 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 51.2 mm
Serie 30/1 246:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 4.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 6 Nm |i : Untersetzung : 246 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 51.2 mm
Serie 30/1 415:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 4.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 6 Nm |i : Untersetzung : 415 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 59.2 mm
Serie 30/1 592:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 4.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 6 Nm |i : Untersetzung : 592 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 59.2 mm
Serie 30/1 989:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 4.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 6 Nm |i : Untersetzung : 989 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 59.2 mm
Serie 30/1 1526:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 4.5 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 6 Nm |i : Untersetzung : 1526 |Ø : Durchmesser : 30 mm |L : Länge : 59.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3.71
Dauerdrehmoment, max. 1.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 3 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 88 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 27.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 107 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 14
Dauerdrehmoment, max. 0.35 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 35.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 139 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 43
Dauerdrehmoment, max. 1.2 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 43.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 171 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 66
Dauerdrehmoment, max. 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 2.4 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 43.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 171 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 134
Dauerdrehmoment, max. 3.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4.5 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 51.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 203 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 159
Dauerdrehmoment, max. 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 51.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 203 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 246
Dauerdrehmoment, max. 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 51.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 203 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 415
Dauerdrehmoment, max. 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 59.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 235 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 592
Dauerdrehmoment, max. 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 59.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 235 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 989
Dauerdrehmoment, max. 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 59.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 235 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1526
Dauerdrehmoment, max. 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 6 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 59.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 235 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl
DC-Motoren
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Graphitkommutierung
2642 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Graphitkommutierung
2657 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Graphitkommutierung
2668 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Graphitkommutierung
FAULHABER CXR
2642 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Graphitkommutierung
2657 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Graphitkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 30/1 3,71:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 1.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 3 Nm
Untersetzung: 3.71
Durchmesser: 30 mm
Länge: 27.1 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 14:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.35 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.5 Nm
Untersetzung: 14
Durchmesser: 30 mm
Länge: 35.1 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 43:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.2 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.6 Nm
Untersetzung: 43
Durchmesser: 30 mm
Länge: 43.1 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 66:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 1.8 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 2.4 Nm
Untersetzung: 66
Durchmesser: 30 mm
Länge: 43.1 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 134:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4.5 Nm
Untersetzung: 134
Durchmesser: 30 mm
Länge: 51.2 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 159:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 6 Nm
Untersetzung: 159
Durchmesser: 30 mm
Länge: 51.2 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 246:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 6 Nm
Untersetzung: 246
Durchmesser: 30 mm
Länge: 51.2 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 415:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 6 Nm
Untersetzung: 415
Durchmesser: 30 mm
Länge: 59.2 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 592:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 6 Nm
Untersetzung: 592
Durchmesser: 30 mm
Länge: 59.2 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 989:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 6 Nm
Untersetzung: 989
Durchmesser: 30 mm
Länge: 59.2 mm
Gewählte Variante
Serie 30/1 1526:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 4.5 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 6 Nm
Untersetzung: 1526
Durchmesser: 30 mm
Länge: 59.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.