Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
NEU

Planetengetriebe Serie 22GPT HT

Hohes Drehmoment

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
3 ... 4
Dauerdrehmoment bis:
3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
5 Nm
Untersetzung:
45 ... 1216
Durchmesser:
22 mm
Länge:
37.3 ... 43.6 mm
Vorzüge
Hohes Dauer- und Kurzzeitdrehmoment
Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 10.500 min-1
Hohe radiale und axiale Wellenbelastungen
Spielarme Ausführung
Viele Untersetzungsverhältnisse
Große Auswahl an Motorkombinationen
Viele Standardoptionen
Varianten:
Serie 22GPT HT 1216:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 1216 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 126:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 126 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 135:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 135 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 145:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 145 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 163:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 163 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 184:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 184 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 198:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 198 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 220:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 220 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 266:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 266 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 330:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 330 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 419:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 419 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 45:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 45 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 484:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 484 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 50:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 50 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 614:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 614 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 653:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 653 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 66:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 66 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 73:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 73 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 829:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 829 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 958:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 3.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 5 Nm |i : Untersetzung : 958 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 99:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 2.7 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 4 Nm |i : Untersetzung : 99 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.3 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1216
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 126
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 135
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 145
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 163
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 184
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 198
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 220
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 266
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 330
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 419
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 45
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 484
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 50
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 614
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 653
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 66
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 73
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 829
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 958
Dauerdrehmoment, max. 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 5 Nm
Spitzendrehmoment 14 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 7 W
Kurzzeitleistung, max. 10 W
Wirkungsgrad, max. 63 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 39 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 43.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 109 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 99
Dauerdrehmoment, max. 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 4 Nm
Spitzendrehmoment 10 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 9000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 10500 min⁻¹
Dauerleistung, max. 8 W
Kurzzeitleistung, max. 12 W
Wirkungsgrad, max. 70 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 40 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 0.8 °
Länge ohne Motor L2 37.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 94 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
2057 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2057 ... B
2-Pol-Technologie
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
2214 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
3216 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
4-Pol-Technologie
Motoren mit integrierter Elektronik
FAULHABER BXT SC
2214 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
FAULHABER BX4 IMC
2232 ... BX4 IMC RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
2250 ... BX4 IMC RS/CO Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
FAULHABER BX4 SC
2232 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
DC-Motoren
FAULHABER SR
2232 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Graphitkommutierung
2642 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Graphitkommutierung
2657 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Graphitkommutierung
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Graphitkommutierung
2642 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Graphitkommutierung
2657 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Graphitkommutierung
2668 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Graphitkommutierung
Schrittmotoren
FAULHABER AM
AM2224 Serie  von FAULHABER
Serie AM2224
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 1216:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 1216
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 126:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 126
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 135:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 135
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 145:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 145
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 163:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 163
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 184:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 184
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 198:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 198
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 220:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 220
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 266:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 266
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 330:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 330
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 419:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 419
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 45:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 45
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 484:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 484
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 50:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 50
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 614:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 614
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 653:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 653
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 66:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 66
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 73:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 73
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 829:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 829
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 958:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 3.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 5 Nm
Untersetzung: 958
Durchmesser: 22 mm
Länge: 43.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22GPT HT 99:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 2.7 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 4 Nm
Untersetzung: 99
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.3 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.