BLDC-Motoren mit integriertem Motion Controller
Serie 2232...BX4 CxD

V2.5, 4-Quadranten PWM mit RS232, oder CANopen-Schnittstelle

  • Durchmesser 22 mm
  • Länge 49.6 mm

Serie 2232...BX4 CxD Varianten

2232S024BX4 CSD/CCD/COD 24 16 IP40 6900

Präzisionsgetriebe

Planetengetriebe

Lineare Komponenten

Kugelumlaufspindeln

Zubehör

Adapter & Leitungen

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Kommunikationshandbuch RS232

Kommunikationshandbuch CANopen CiA

Kommunikationshandbuch CANopen FAULHABER CAN

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien