Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Flachmotoren Serie 2214 ... BXT H

Außenläufer Technologie, mit Gehäuse

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 24 V
Nenndrehmoment bis:
9.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6970 min⁻¹
Durchmesser:
22 mm
Länge:
14.8 mm
Vorzüge
Außenläufer-Motoren mit sehr hohem Drehmoment
Dauerleistung bis 100 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Flache Bauweise für platzkritische Anwendungen. Längenbereich von 14 bis 21 mm.
Passende optische und magnetische Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
14-Pol-Bauweise
Varianten:
Serie 2214S006BXTH
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 9.4 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5760 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 14.8 mm
Serie 2214S012BXTH
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 9.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6500 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 14.8 mm
Serie 2214S024BXTH
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 9.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6970 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 14.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.42 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 72 %
Leerlaufdrehzahln0 5760 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.061 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 997 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 9.58 mNm/A
StromkonstantekI 0.104 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 252 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 271 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 71.1 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 28.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.42 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 72 %
Leerlaufdrehzahln0 5760 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.061 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 997 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 9.58 mNm/A
StromkonstantekI 0.104 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 252 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 271 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 71.1 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 28.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 6.95 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 6500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.04 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 561 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.78 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 17 mNm/A
StromkonstantekI 0.0588 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 229 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 884 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7.92 ms
RotorträgheitsmomentJ 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 88.2 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 28.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 6.95 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 74 %
Leerlaufdrehzahln0 6500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.04 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 561 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.78 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 17 mNm/A
StromkonstantekI 0.0588 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 229 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 884 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 7.92 ms
RotorträgheitsmomentJ 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 88.2 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 28.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 25.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 6970 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 296 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.37 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 32.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.031 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 3150 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8.22 ms
RotorträgheitsmomentJ 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 89.7 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 28.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 25.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 6970 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.25 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 296 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.37 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 32.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.031 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 3150 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8.22 ms
RotorträgheitsmomentJ 3.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 89.7 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 7 / 49 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 270 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 28.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2214S006BXTH)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2214S012BXTH)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2214S024BXTH)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
22GPT Serie  von FAULHABER
Serie 22GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
22L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
22L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
Encoder
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
IEF3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEF3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse
IEF3-4096 L Serie  von FAULHABER
Serie IEF3-4096 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse, Line Driver
IER3-10000 Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse
IER3-10000 L Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse, Line Driver
IERS3-500 Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse
IERS3-500 L Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse, Line Driver
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 1801 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 1801 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 2402 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2214S006BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 9.4 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5760 min⁻¹
Durchmesser: 22 mm
Länge: 14.8 mm
Gewählte Variante
Serie 2214S012BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 9.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6500 min⁻¹
Durchmesser: 22 mm
Länge: 14.8 mm
Gewählte Variante
Serie 2214S024BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 9.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6970 min⁻¹
Durchmesser: 22 mm
Länge: 14.8 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.