Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
NEU

Planetengetriebe Serie 16GPT

Hohes Drehmoment

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 4
Dauerdrehmoment bis:
0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
0.8 Nm
Untersetzung:
3.3 ... 1437
Durchmesser:
16 mm
Länge:
15.4 ... 29.4 mm
Vorzüge
Kompakte Länge
Hohes Dauerdrehmoment
Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 20.000 min-1
Spielarme Ausführung
Viele Untersetzungsverhältnisse
Große Auswahl an Motorkombinationen
Viele Standardoptionen
Varianten:
Serie 16GPT 1002:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 1002 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 116:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 116 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 11:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 11 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 1228:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 1228 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 136:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 136 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 1437:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 1437 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 166:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 166 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 16:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 16 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 19:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 19 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 203:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 203 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 23:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 23 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 248:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 248 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 29:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 29 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 3,3:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.09 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.13 Nm |i : Untersetzung : 3.3 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 15.4 mm
Serie 16GPT 313:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 313 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 35:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 35 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 384:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 384 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 4,9:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.09 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.13 Nm |i : Untersetzung : 4.9 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 15.4 mm
Serie 16GPT 41:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 41 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 468:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 468 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 5,8:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.09 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.13 Nm |i : Untersetzung : 5.8 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 15.4 mm
Serie 16GPT 50:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.34 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.45 Nm |i : Untersetzung : 50 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 20.1 mm
Serie 16GPT 54:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 54 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 573:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 573 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 63:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 63 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 671:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 671 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 7,1:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.09 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.13 Nm |i : Untersetzung : 7.1 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 15.4 mm
Serie 16GPT 78:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 78 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm
Serie 16GPT 822:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.6 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.8 Nm |i : Untersetzung : 822 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.4 mm
Serie 16GPT 95:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.48 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.64 Nm |i : Untersetzung : 95 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 24.7 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1002
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 116
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 11
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1228
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 136
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 1437
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 166
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 19
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 203
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 23
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 248
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 29
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3.3
Dauerdrehmoment, max. 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.13 Nm
Spitzendrehmoment 0.23 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 14000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 17000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 5.8 W
Kurzzeitleistung, max. 8.2 W
Wirkungsgrad, max. 90 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 15.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 17.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 313
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 35
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 384
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4.9
Dauerdrehmoment, max. 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.13 Nm
Spitzendrehmoment 0.23 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 14000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 17000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 5.8 W
Kurzzeitleistung, max. 8.2 W
Wirkungsgrad, max. 90 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 15.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 17.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 41
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 468
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 5.8
Dauerdrehmoment, max. 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.13 Nm
Spitzendrehmoment 0.23 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 14000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 17000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 5.8 W
Kurzzeitleistung, max. 8.2 W
Wirkungsgrad, max. 90 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 15.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 17.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 50
Dauerdrehmoment, max. 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.45 Nm
Spitzendrehmoment 0.7 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 18000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 22000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3.8 W
Kurzzeitleistung, max. 5.3 W
Wirkungsgrad, max. 82 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.91 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.6 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.1 °
Länge ohne Motor L2 20.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 54
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 573
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 63
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 671
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 7.1
Dauerdrehmoment, max. 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.13 Nm
Spitzendrehmoment 0.23 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 14000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 17000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 5.8 W
Kurzzeitleistung, max. 8.2 W
Wirkungsgrad, max. 90 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.75 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.5 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 15.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 17.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 78
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 822
Dauerdrehmoment, max. 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.8 Nm
Spitzendrehmoment 1.25 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 2.4 W
Kurzzeitleistung, max. 3 W
Wirkungsgrad, max. 60 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 3.7 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.8 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.3 °
Länge ohne Motor L2 29.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 33.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 95
Dauerdrehmoment, max. 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.64 Nm
Spitzendrehmoment 1 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 20000 min⁻¹
Kurzzeiteingangsdrehzahl, max. 24000 min⁻¹
Dauerleistung, max. 3 W
Kurzzeitleistung, max. 4.2 W
Wirkungsgrad, max. 74 %
Eingangsträgheitsmoment mit Ritzel, max. 9.87 gmm²
Torsionssteifigkeit, typisch 1.7 Nm/°
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1.2 °
Länge ohne Motor L2 24.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 27.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 120 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Edelstahl
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.

DC-Motoren
FAULHABER SXR
1424 ... SXR Serie  von FAULHABER
Serie 1424 ... SXR
Edelmetallkommutierung
1437 ... SXR Serie  von FAULHABER
Serie 1437 ... SXR
Edelmetallkommutierung
1627 ... SXR Serie  von FAULHABER
Serie 1627 ... SXR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER GXR
1437 ... GXR Serie  von FAULHABER
Serie 1437 ... GXR
Graphitkommutierung
1627 ... GXR Serie  von FAULHABER
Serie 1627 ... GXR
Graphitkommutierung
FAULHABER SR
1724 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1724 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CXR
1727 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1727 ... CXR
Graphitkommutierung
1741 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1741 ... CXR
Graphitkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
1628 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1628 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BHx
1645 ... BHS Serie  von FAULHABER
Serie 1645 ... BHS
2-Pol-Technologie
1660 ... BHS Serie  von FAULHABER
Serie 1660 ... BHS
2-Pol-Technologie
1660 ... BHT Serie  von FAULHABER
Serie 1660 ... BHT
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
FAULHABER AM
AM1524 Serie  von FAULHABER
Serie AM1524
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 16GPT von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 16GPT 1002:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 1002
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 116:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 116
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 11:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 11
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 1228:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 1228
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 136:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 136
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 1437:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 1437
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 166:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 166
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 16:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 16
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 19:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 19
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 203:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 203
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 23:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 23
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 248:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 248
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 29:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 29
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 3,3:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.13 Nm
Untersetzung: 3.3
Durchmesser: 16 mm
Länge: 15.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 313:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 313
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 35:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 35
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 384:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 384
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 4,9:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.13 Nm
Untersetzung: 4.9
Durchmesser: 16 mm
Länge: 15.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 41:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 41
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 468:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 468
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 5,8:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.13 Nm
Untersetzung: 5.8
Durchmesser: 16 mm
Länge: 15.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 50:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.34 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.45 Nm
Untersetzung: 50
Durchmesser: 16 mm
Länge: 20.1 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 54:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 54
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 573:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 573
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 63:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 63
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 671:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 671
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 7,1:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 0.09 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.13 Nm
Untersetzung: 7.1
Durchmesser: 16 mm
Länge: 15.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 78:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 78
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 822:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 0.6 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.8 Nm
Untersetzung: 822
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.4 mm
Gewählte Variante
Serie 16GPT 95:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.48 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.64 Nm
Untersetzung: 95
Durchmesser: 16 mm
Länge: 24.7 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.