Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 1660 ... BHS

2-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
24 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
11.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
60100 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
442 mNm
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
Vorzüge
Hohe Leistung von bis zu 96 W bei geringem Durchmesser
Hohe Drehzahl von fast 100.000 min-1 (BHS-Version)
Sehr hohes Impulsdrehmoment von mehr als 30 mNm (BHT-Version)
Sehr dynamisch und reaktionsschnell bei niedrigem Trägheitsmoment
Durch geringe Vibration und hohe Laufruhe für Handwerkzeuge geeignet
Optionaler integrierter Encoder
Varianten:
Serie 1660S024BHS
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 11.6 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 52400 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 385 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 60 mm
Serie 1660S036BHS
UN : Nennspannung : 36 V |MN : Nenndrehmoment bis : 10.3 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 60100 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 442 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 60 mm
Serie 1660S048BHS
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 11.4 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 53600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 394 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 60 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.29 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 92 %
Leerlaufdrehzahln0 52400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.147 A
AnhaltemomentMH 385 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.16 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2038 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.491 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.69 mNm/A
StromkonstantekI 0.21 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 29 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 4278 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.3 / 638 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 97000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.29 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 92 %
Leerlaufdrehzahln0 52400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.147 A
AnhaltemomentMH 385 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.16 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2038 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.491 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.69 mNm/A
StromkonstantekI 0.21 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 29 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 4278 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.3 / 638 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 97000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.51 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 92 %
Leerlaufdrehzahln0 60100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.123 A
AnhaltemomentMH 442 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.16 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1527 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.655 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.26 mNm/A
StromkonstantekI 0.16 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 124 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 52 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 4914 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.3 / 638 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 97000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.51 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 92 %
Leerlaufdrehzahln0 60100 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.123 A
AnhaltemomentMH 442 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.16 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1527 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.655 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.26 mNm/A
StromkonstantekI 0.16 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 124 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 52 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 4914 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.3 / 638 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 97000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.12 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 92 %
Leerlaufdrehzahln0 53600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.076 A
AnhaltemomentMH 394 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.16 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1037 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.964 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 9.21 mNm/A
StromkonstantekI 0.11 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 112 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 4372 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.3 / 638 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 97000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.12 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 92 %
Leerlaufdrehzahln0 53600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.076 A
AnhaltemomentMH 394 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.16 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1037 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.964 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 9.21 mNm/A
StromkonstantekI 0.11 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 112 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 4372 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.3 / 638 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 97000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1660S024BHS)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1660S024BHS)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1660S036BHS)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 36 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1660S036BHS)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1660S048BHS)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1660S048BHS)
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00324 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00324
Motoradapter SC » 1660...BHx
Encoder
Inkrementalencoder
IEM3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IEM3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 32 - 1024 Impulse
Steuerungen
Speed Controller
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHS von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1660S024BHS
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 11.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 52400 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 385 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 60 mm
Gewählte Variante
Serie 1660S036BHS
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 36 V
Nenndrehmoment bis: 10.3 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 60100 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 442 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 60 mm
Gewählte Variante
Serie 1660S048BHS
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 11.4 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 53600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 394 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 60 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.