Presse Einkauf
Presse Einkauf

DC-Flachmotoren Serie 1506 ... SR

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
3 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
0.444 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
12900 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
0.644 mNm
Durchmesser:
15 mm
Länge:
5.5 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
4-Pol-Bauweise
Minimales Trägheitsmoment
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
Varianten:
Serie 1506N003SR
UN : Nennspannung : 3 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.363 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 11200 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.522 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 5.5 mm
Serie 1506N006SR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.313 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 11800 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.441 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 5.5 mm
Serie 1506N012SR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.444 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12900 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.644 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 5.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 13.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 65 %
Leerlaufdrehzahln0 11200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.00814 A
AnhaltemomentMH 0.522 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 3880 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.258 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.46 mNm/A
StromkonstantekI 0.406 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 275 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 18 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 65 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 25 / 35 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.5 / 48 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 4.3 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 60.5 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 11800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.00431 A
AnhaltemomentMH 0.441 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 2050 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.487 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.65 mNm/A
StromkonstantekI 0.215 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1160 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 22.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 55.1 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 25 / 35 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.5 / 48 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 4.3 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 156 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 68 %
Leerlaufdrehzahln0 12900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.00232 A
AnhaltemomentMH 0.644 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.02 mNm
Drehzahlkonstantekn 1110 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.904 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.63 mNm/A
StromkonstantekI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 20000 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 3550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 16.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 80.5 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 25 / 35 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.5 / 48 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 4.3 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1506N003SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 3 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1506N003SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1506N006SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1506N006SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1506N012SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1506N012SR)
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Steuerungen
Speed Controller
SC 1801 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 1801 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
FAULHABER SR-Flat Serie 1506 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Serie 1506 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Serie 1506 ... SR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1506N003SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Nenndrehmoment bis: 0.363 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 11200 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.522 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 5.5 mm
Gewählte Variante
Serie 1506N006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 0.313 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 11800 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.441 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 5.5 mm
Gewählte Variante
Serie 1506N012SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 0.444 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12900 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.644 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 5.5 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.