Presse Einkauf
Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 14/1

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 6
Dauerdrehmoment bis:
300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
450 mNm
Untersetzung:
3.71 ... 5647
Durchmesser:
14 mm
Länge:
20.9 ... 41.5 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 14/1 3,71:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 200 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 3.71 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 20.9 mm
Serie 14/1 9,7:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 9.7 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 25 mm
Serie 14/1 14:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 14 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 25 mm
Serie 14/1 43:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 43 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 29.2 mm
Serie 14/1 66:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 66 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 29.2 mm
Serie 14/1 94:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 94 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 33.3 mm
Serie 14/1 112:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 112 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 33.3 mm
Serie 14/1 134:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 134 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 33.3 mm
Serie 14/1 159:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 159 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 33.3 mm
Serie 14/1 190:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 190 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 33.3 mm
Serie 14/1 246:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 246 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 33.3 mm
Serie 14/1 415:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 415 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 37.4 mm
Serie 14/1 592:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 592 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 37.4 mm
Serie 14/1 989:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 989 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 37.4 mm
Serie 14/1 1526:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 1526 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 37.4 mm
Serie 14/1 2608:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 2608 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 41.5 mm
Serie 14/1 4365:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 4365 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 41.5 mm
Serie 14/1 5647:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 450 mNm |i : Untersetzung : 5647 |Ø : Durchmesser : 14 mm |L : Länge : 41.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 3.71
Dauerdrehmoment, max. 200 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 20.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 17 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 9.7
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 25 mm
Masse ohne Motor, ca. 20 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 14
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 25 mm
Masse ohne Motor, ca. 20 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 43
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 29.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 66
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 29.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 94
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 33.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 27 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 112
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 33.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 27 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 134
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 33.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 27 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 159
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 33.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 27 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 190
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 33.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 27 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 246
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 33.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 27 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 415
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 37.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 30 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 592
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 37.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 30 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 989
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 37.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 30 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1526
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 37.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 30 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 2608
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 50 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 41.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 34 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 4365
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 50 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 41.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 34 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 5647
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 450 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 50 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 41.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 34 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl
DC-Motoren
FAULHABER SR
1319 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1319 ... SR
Edelmetallkommutierung
1331 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1331 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CXR
1336 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1336 ... CXR
Graphitkommutierung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 14/1 3,71:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 200 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 3.71
Durchmesser: 14 mm
Länge: 20.9 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 9,7:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 9.7
Durchmesser: 14 mm
Länge: 25 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 14:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 14
Durchmesser: 14 mm
Länge: 25 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 43:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 43
Durchmesser: 14 mm
Länge: 29.2 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 66:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 66
Durchmesser: 14 mm
Länge: 29.2 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 94:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 94
Durchmesser: 14 mm
Länge: 33.3 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 112:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 112
Durchmesser: 14 mm
Länge: 33.3 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 134:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 134
Durchmesser: 14 mm
Länge: 33.3 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 159:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 159
Durchmesser: 14 mm
Länge: 33.3 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 190:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 190
Durchmesser: 14 mm
Länge: 33.3 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 246:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 246
Durchmesser: 14 mm
Länge: 33.3 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 415:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 415
Durchmesser: 14 mm
Länge: 37.4 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 592:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 592
Durchmesser: 14 mm
Länge: 37.4 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 989:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 989
Durchmesser: 14 mm
Länge: 37.4 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 1526:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 1526
Durchmesser: 14 mm
Länge: 37.4 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 2608:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 2608
Durchmesser: 14 mm
Länge: 41.5 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 4365:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 4365
Durchmesser: 14 mm
Länge: 41.5 mm
Gewählte Variante
Serie 14/1 5647:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 450 mNm
Untersetzung: 5647
Durchmesser: 14 mm
Länge: 41.5 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.