Presse Einkauf
Presse Einkauf

Stirnradgetriebe Serie 12/5

Spielarm

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
5 ... 9
Dauerdrehmoment bis:
30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
100 mNm
Untersetzung:
69.2 ... 2050
Durchmesser:
12 mm
Länge:
18.7 ... 27.1 mm
Vorzüge
Spielarme Stirnradgetriebe
Ganzmetallausführung
Vorgespannte Getriebestufen
Varianten:
Serie 12/5 69,2:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 69.2 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 18.7 mm
Serie 12/5 161:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 161 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 20.8 mm
Serie 12/5 377:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 377 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 22.9 mm
Serie 12/5 879:1
n : Anzahl Getriebestufen : 8 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 879 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 25 mm
Serie 12/5 2050:1
n : Anzahl Getriebestufen : 9 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 2050 |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 27.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 69.2
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 18.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 11 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 161
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 20.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 12 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 377
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 22.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 13 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 8
Untersetzung 879
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 25 mm
Masse ohne Motor, ca. 14 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 9
Untersetzung 2050
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 27.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 15 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall
DC-Motoren
FAULHABER SR
1016 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Edelmetallkommutierung
1024 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Edelmetallkommutierung
1224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
AM1020 Serie  von FAULHABER
Serie AM1020
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
DM1220 Serie  von FAULHABER
Serie DM1220
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet, 20 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 12/5 69,2:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 69.2
Durchmesser: 12 mm
Länge: 18.7 mm
Gewählte Variante
Serie 12/5 161:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 161
Durchmesser: 12 mm
Länge: 20.8 mm
Gewählte Variante
Serie 12/5 377:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 377
Durchmesser: 12 mm
Länge: 22.9 mm
Gewählte Variante
Serie 12/5 879:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 8
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 879
Durchmesser: 12 mm
Länge: 25 mm
Gewählte Variante
Serie 12/5 2050:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 9
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 2050
Durchmesser: 12 mm
Länge: 27.1 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.