Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Linearaktuatoren Serie 08L ... SL

Getriebe mit integrierter Gewindespindel
Standard Last

Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser:
8 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis:
23 N
Dauereingangsdrehzahl bis:
12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis:
50 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis:
16000 min⁻¹
Radiale Last bis:
5 N
Untersetzung:
4 ... 1024
Vorzüge
Hohe Leistung
Sehr robuste Konstruktion
Große und modifizierbare Auswahl an Spindel- und Muttertypen
Kompletter Untersetzungsbereich
Breites Portfolio an kombinierbaren Motoren
Varianten:
Serie 08L...SL 1024:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 8 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 23 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 mm/s |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 50 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 16000 mm/s |Fradial : Radiale Last bis : 5 N |i : Untersetzung : 1024
Serie 08L...SL 16:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 8 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 8 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 mm/s |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 50 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 16000 mm/s |Fradial : Radiale Last bis : 5 N |i : Untersetzung : 16
Serie 08L...SL 256:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 8 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 15 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 mm/s |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 50 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 16000 mm/s |Fradial : Radiale Last bis : 5 N |i : Untersetzung : 256
Serie 08L...SL 4:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 8 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 4 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 50 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 16000 min⁻¹ |Fradial : Radiale Last bis : 5 N |i : Untersetzung : 4
Serie 08L...SL 64:1
Ø : Linearaktuatoren Durchmesser : 8 mm |Fmax : Kontinuierliche Axialkraft bis : 12 N |nmax : Dauereingangsdrehzahl bis : 12000 mm/s |Fpeak : Spitzenaxialkraft bis : 50 N |npeak : Spitzeneingangsdrehzahl bis : 16000 mm/s |Fradial : Radiale Last bis : 5 N |i : Untersetzung : 64

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1024
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 0.1 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 0.1 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 mm/s
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 16000 mm/s
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 23 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 27 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 50 N
Abtriebsleistung, max. 0.003 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 55 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 35 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 0.129 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 100 µm
Radiale Last, max. 5 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 3 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 50 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 100 mm
Länge ohne Motor L2 20.1 µm
Masse 8.5 g
Spindeltyp 3x0,5 (mm) proprietäres Gewindeprofil
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Plastik
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Stahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -30 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 6.3 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 8.3 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 mm/s
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 16000 mm/s
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 8 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 20 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 50 N
Abtriebsleistung, max. 0.167 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 80 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 35 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 0.139 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 100 µm
Radiale Last, max. 5 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 3 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 50 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 100 mm
Länge ohne Motor L2 12 mm
Masse 6 g
Spindeltyp 3x0,5 (mm) proprietäres Gewindeprofil
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Plastik
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Stahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -30 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 256
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 0.4 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 0.5 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 mm/s
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 16000 mm/s
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 15 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 27 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 50 N
Abtriebsleistung, max. 0.014 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 60 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 35 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 0.129 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 100 µm
Radiale Last, max. 5 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 3 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 50 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 100 mm
Länge ohne Motor L2 17.4 mm
Masse 7.6 g
Spindeltyp 3x0,5 (mm) proprietäres Gewindeprofil
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Plastik
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Stahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -30 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 25 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 33.3 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 16000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 4 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 8 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 50 N
Abtriebsleistung, max. 0.267 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 90 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 35 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 0.285 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 100 µm
Radiale Last, max. 5 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 3 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 50 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 100 mm
Länge ohne Motor L2 9.3 mm
Masse 5.4 g
Spindeltyp 3x0,5 (mm) proprietäres Gewindeprofil
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Plastik
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Stahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -30 ... 80 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 64
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max. 1.6 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max. 2.1 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max. 12000 mm/s
Spitzeneingangsdrehzahl, max. 16000 mm/s
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert 12 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max. 27 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max. 50 N
Abtriebsleistung, max. 0.056 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max. 70 %
Wirkungsgrad der Spindel, max. 35 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max. 0.13 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max. 100 µm
Radiale Last, max. 5 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch 3 °
Spindellänge vom Flansch - Standard 50 mm
Spindellänge vom Flansch - max. 100 mm
Länge ohne Motor L2 14.7 mm
Masse 6.8 g
Spindeltyp 3x0,5 (mm) proprietäres Gewindeprofil
Spindelmaterial Edelstahl
Mutternmaterial Zylindrisch, Plastik
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Zahnräderwerkstoff Stahl
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich -30 ... 80 °C
Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

Arbeitsbereiche

Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)

DC-Motoren
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
FAULHABER AM
AM0820 Serie  von FAULHABER
Serie AM0820
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
FAULHABER L Serie 08L ... SL von FAULHABER
FAULHABER L Serie 08L ... SL von FAULHABER
FAULHABER L Serie 08L ... SL von FAULHABER
FAULHABER L Serie 08L ... SL von FAULHABER
FAULHABER L Serie 08L ... SL von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 08L...SL 1024:1
Getriebe mit integrierter Gewindespindel
Standard Last
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 8 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 23 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 mm/s
Spitzenaxialkraft bis: 50 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 16000 mm/s
Radiale Last bis: 5 N
Untersetzung: 1024
Gewählte Variante
Serie 08L...SL 16:1
Getriebe mit integrierter Gewindespindel
Standard Last
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 8 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 8 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 mm/s
Spitzenaxialkraft bis: 50 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 16000 mm/s
Radiale Last bis: 5 N
Untersetzung: 16
Gewählte Variante
Serie 08L...SL 256:1
Getriebe mit integrierter Gewindespindel
Standard Last
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 8 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 15 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 mm/s
Spitzenaxialkraft bis: 50 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 16000 mm/s
Radiale Last bis: 5 N
Untersetzung: 256
Gewählte Variante
Serie 08L...SL 4:1
Getriebe mit integrierter Gewindespindel
Standard Last
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 8 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 4 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Spitzenaxialkraft bis: 50 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 16000 min⁻¹
Radiale Last bis: 5 N
Untersetzung: 4
Gewählte Variante
Serie 08L...SL 64:1
Getriebe mit integrierter Gewindespindel
Standard Last
Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser: 8 mm
Kontinuierliche Axialkraft bis: 12 N
Dauereingangsdrehzahl bis: 12000 mm/s
Spitzenaxialkraft bis: 50 N
Spitzeneingangsdrehzahl bis: 16000 mm/s
Radiale Last bis: 5 N
Untersetzung: 64

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.