Presse Einkauf
Presse Einkauf

Stirnradgetriebe Serie 08/3

Spielarm

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
6 ... 9
Dauerdrehmoment bis:
15 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
25 mNm
Untersetzung:
120 ... 1518
Durchmesser:
8 mm
Länge:
18.8 ... 24.2 mm
Vorzüge
Spielarme Stirnradgetriebe
Ganzmetallausführung
Vorgespannte Getriebestufen
Varianten:
Serie 08/3 120:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 mNm |i : Untersetzung : 120 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 18.8 mm
Serie 08/3 279:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 mNm |i : Untersetzung : 279 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 20.6 mm
Serie 08/3 650:1
n : Anzahl Getriebestufen : 8 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 mNm |i : Untersetzung : 650 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 22.4 mm
Serie 08/3 1518:1
n : Anzahl Getriebestufen : 9 |MD : Dauerdrehmoment bis : 15 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 25 mNm |i : Untersetzung : 1518 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 24.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 120
Dauerdrehmoment, max. 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 18.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 4.5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 279
Dauerdrehmoment, max. 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 20.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 4.9 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 8
Untersetzung 650
Dauerdrehmoment, max. 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 22.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 5.3 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 9
Untersetzung 1518
Dauerdrehmoment, max. 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 25 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch Array
Länge ohne Motor L2 24.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 5.7 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall
DC-Motoren
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
AM0820 Serie  von FAULHABER
Serie AM0820
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 08/3 120:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 mNm
Untersetzung: 120
Durchmesser: 8 mm
Länge: 18.8 mm
Gewählte Variante
Serie 08/3 279:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 mNm
Untersetzung: 279
Durchmesser: 8 mm
Länge: 20.6 mm
Gewählte Variante
Serie 08/3 650:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 8
Dauerdrehmoment bis: 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 mNm
Untersetzung: 650
Durchmesser: 8 mm
Länge: 22.4 mm
Gewählte Variante
Serie 08/3 1518:1
Spielarm
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 9
Dauerdrehmoment bis: 15 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 25 mNm
Untersetzung: 1518
Durchmesser: 8 mm
Länge: 24.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.