Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Mikroplanetengetriebe

Serie 03A

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
2 ... 3
Dauerdrehmoment bis:
0.88 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
1.32 mNm
Untersetzung:
25 ... 125
Durchmesser:
3.4 mm
Länge:
6 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 03A 25:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.28 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.42 mNm |i : Untersetzung : 25 |Ø : Durchmesser : 3.4 mm |L : Länge : 6 mm
Serie 03A 125:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.88 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.32 mNm |i : Untersetzung : 125 |Ø : Durchmesser : 3.4 mm |L : Länge : 6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 25
Dauerdrehmoment, max. 0.28 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.42 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 6 mm
Masse ohne Motor, ca. 0.2 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 60 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 125
Dauerdrehmoment, max. 0.88 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.32 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 6 mm
Masse ohne Motor, ca. 0.18 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 60 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Stahl
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B-Micro
0308 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0308 ... B
2-Pol-Technologie, sensorlos

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 03A 25:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.28 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.42 mNm
Untersetzung: 25
Durchmesser: 3.4 mm
Länge: 6 mm
Gewählte Variante
Serie 03A 125:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.88 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.32 mNm
Untersetzung: 125
Durchmesser: 3.4 mm
Länge: 6 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.