Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Schrittmotoren DM66200H von Faulhaber in perspektivischer Ansicht

FAULHABER DM-Ring

Eckdaten
Durchmesser:
66 mm
Länge:
24 mm
Vollschritt-Winkel:
1.8 °
Haltemoment:
307 mNm

Ring-Schrittmotor mit sehr großer Öffnung

Die Motoren der FAULHABER DM-Ring-Serie zeichnen sich durch ein besonderes Design aus: Ähnlich wie ein Hohlwellenmotor besitzt der Ringschrittmotor eine sehr große Öffnung von Ø 40 mm, durch die je nach Anwendung Laser- oder Lichtsignale, Kabel, Gas oder Flüssigkeiten geführt werden können. Der Direktantrieb besteht aus einer Magnetscheibe mit acht Spulen und läuft spielfrei und mit minimaler Reibung. Dank großer Kugellager kann er hohe Lasten aufnehmen und dreht mit 200 Schritten pro Umdrehung.

Durch ihre sehr flache Bauweise und das geringe Gewicht lassen sich die Ringmotoren der Schrittmotorfamilie FAULHABER DM-Ring einfach in verschiedenste Anwendungen integrieren. Sie eignen sich optimal für anspruchsvolle Positionieraufgaben in Bereichen wie Optik, Luft- und Raumfahrt oder Industrieautomation. Die Antriebe können zum Beispiel zur präzisen Rotation von Linsen eingesetzt werden, während das Licht durch das Motorzentrum geführt wird. Wenn die Anwendung die Führung der elektrischen Kabel im Motorinneren erfordert, können diese durch die große Öffnung des Ringmotors geführt werden, während der Motor Antennen, Drehtische oder Kameras antreibt.

Vorteile des DM-Ringmotors

Sehr große Öffnung
Hochpräzise Positionierung
Hohes Haltemoment
Unterstützt hohe Lasten
Geringes Gewicht

FAULHABER DM-Ring

Video
Videosprache: Englisch

Was ist ein Hohlwellen-Schrittmotor oder Ring-Schrittmotor?

Kann ich einen Hohlwellenmotor für meine Anwendung verwenden und welche Vorteile bietet er?

In diesem Video beantwortet unser Schrittmotor-Experte Julien Berger Ihre Fragen und stellt die wichtigsten Merkmale des FAULHABER DM66200H Ring-Schrittmotors sowie typische Anwendungen für den Hohlwellenantrieb vor.

FAULHABER Ringschrittmotor Visual Header
TechNews

Mit der Reihe DM66200H eröffnet FAULHABER eine neue Leistungsdimension für Motoren mit Innenöffnung (Apertur). Als Direktantrieb arbeitet der neue Hohlwellenmotor spielfrei und lässt sich mit nur minimalem Aufwand in unterschiedliche Anwendungen integrieren.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.