Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Schrittmotoren DM1220 von Faulhaber in perspektivischer Ansicht

FAULHABER DM-Micro

Eckdaten
Durchmesser:
6 ... 12 mm
Länge:
9.5 ... 17.6 mm
Vollschritt-Winkel:
18 °
Haltemoment:
0.25 ... 2.4 mNm

Zweiphasen-Schrittmotoren mit Magnetscheibe

Die Schrittmotor-Familie FAULHABER DM-Micro ist die ideale Wahl für Microstepping-Anwendungen, da die Antriebe mit einer extrem hohen Genauigkeit positionieren können. Da kein zusätzlicher Encoder erforderlich ist, bieten die Zweiphasenmotoren eine kostengünstige Lösung für Positionieraufgaben. Sie bestehen aus einer Magnetscheibe und vier Spulen und können insgesamt 20 Schritte pro Umdrehung liefern.

Die Motoren der FAULHABER DM-Micro-Baureihe sind sehr laufruhig und haben ein geringes Rastmoment, was sie für Anwendungen in der Optik prädestiniert, zum Beispiel wenn es um die Positionierung von Linsen in einer Infrarot- oder Wärmebildkamera geht. Ebenso gut eignen sie sich für den Einsatz in Inspektionsrobotern oder im Halbleiterhandling. Bei Bedarf sind die Schrittmotoren in Sonderausführungen mit redundanten Wicklungen lieferbar und können mit einer Auswahl an passenden Steuerungen, Getrieben und Linearaktuatoren kombiniert werden.

Geringes Rastmoment
Hohe Positioniergenauigkeit
Sehr ruhiger Lauf

FAULHABER DM-Micro

Video
Videosprache: Englisch

Wie wählt man den richtigen Schrittmotor aus – FAULHABER AM oder DM?

Welche Faktoren sollte ich bei der Auswahl eines Schrittmotors berücksichtigen?

In diesem Video erklärt unser Schrittmotor-Experte Julien Berger die Unterschiede zwischen den Schrittmotorfamilien FAULHABER AM und DM hinsichtlich ihrer Konstruktion, ihrer Vorteile und ihrer typischen Anwendungsbereiche.

Benötigen Sie weitere Unterstützung bei der Auswahl des richtigen DM-Micro-Motors?

Ermitteln Sie mit unserem Drive Calculator den Antrieb, der zu Ihren Anforderungen passt.
Oder schildern Sie uns Ihr Projekt über das Kontaktformular und wir unterstützen Sie bei der Auswahl des geeigneten Motors.

Drive CalculatorKontaktformular

Nichts passendes gefunden?

Berechnen Sie ein Antriebssystem basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.
Einfach das Formular ausfüllen und starten.

Motor Serie wählen
-
-
-
-
DC-Motoren in Kameras zur Massentemperaturüberwachung
Application
DC Motoren
Optik
Schrittmotoren

Die Corona-Pandemie hat der ganzen Welt vor Augen geführt, was ein hochansteckendes Virus bewirken kann. Reisende haben ungewollt zu seiner Verbreitung beigetragen. Wenn man erkrankte Personen bereits bei der Ankunft am Flughafen erkennt, ist ein wichtiger Schritt zur Unterbindung einer möglichen…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.