Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Schrittmotoren DM52100N von Faulhaber in perspektivischer Ansicht

FAULHABER DM-Dynamic

Eckdaten
Durchmesser:
40 ... 52 mm
Länge:
20.3 ... 32.6 mm
Vollschritt-Winkel:
3.6 °

4-Spulen-Motor mit trägheitsarmem Scheibenmagneten für sehr dynamische Bewegungen

Die Schrittmotoren der FAULHABER DM-Dynamic-Serie sind speziell für Aufgaben mit hochdynamischen Bewegungen ausgestattet. Die geringe Trägheit des Scheibenmagneten sorgt für eine extrem hohe Beschleunigung und ermöglicht schnelle Richtungswechsel. Durch doppelte Wicklungen mit getrennten Anschlüssen sind die FAULHABER DM-Dynamic Motoren als redundante Antriebssysteme ausgelegt. Dank ihrer kurzen Länge, neben ihres geringen Gewichts, benötigen sie nur wenig Bauraum.

Die Schrittmotoren der DM-Dynamic-Produktfamilie eignen sich ideal für Anwendungen mit sehr dynamischen Bewegungen, wie z. B. in Feeder- oder Tooling Selection-Systemen in der Halbleiterindustrie. Dank ihrer redundanten Wicklungen können sie auch für Aufgaben eingesetzt werden, bei denen redundante Motorphasen erforderlich sind, wie z. B. bei der Positionierung von Satellitenelementen wie Triebwerksarmen oder Antennen. Die DM-Dynamic-Serie kann mit passenden Steuerungen, Encodern, Getrieben und Linearaktuatoren zu einer kompletten Antriebslösung kombiniert werden.

Sehr dynamisch
Geringe Massenträgheit
Kurze Länge und geringes Gewicht

FAULHABER DM-Dynamic

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen DM-Dynamic-Motors?

Schildern Sie uns Ihr Projekt über das Kontaktformular und wir unterstützen Sie bei der Auswahl des geeigneten Motors.

Kontaktformular

Schrittmotoren für mechanische Wickelmaschinen
Application
Bürstenlose DC-Motoren
DC Motoren
Industrie & Automation
Schrittmotoren

2017 wurden weltweit Kleidungsstücke für mehr als 1,4 Billionen Dollar verkauft. Können Sie sich vorstellen, wieviel Garn dieser Kleiderberg enthielt? Wir auch nicht – es müssen Millionen von Kilometern gewesen sein. All dieses Garn wurde während der Verarbeitung mehrfach auf- und abgewickelt. Das…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.