Presse Einkauf
Presse Einkauf

FAULHABER MCS

Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Motion Controller

Die Motion Control Systeme der neuesten Generation V3.0 sind in drei Leistungsklassen von 76 bis 160 mNm Dauerdrehmoment verfügbar. Die Antriebe integrieren einen bürstenlosen DC-Servomotor, einen hochauflösenden Istwertgeber und einen Motion Controller in einer kompletten, kompakten Antriebseinheit. Die Vielzahl der verfügbaren Kommunikationsschnittstellen, die hochdynamische Regelbarkeit, die robuste Bauweise mit Schutzart IP 54 sowie das dem Industriestandard entsprechende Anschlusskonzept über M12 Stecker ermöglichen den Einsatz in direkten Industrieumgebungen von der Automatisierungstechnik und dem industriellen Sondermaschinenbau über die Robotik bis hin zur Luftfahrt.

In Kombination mit Präzisionsgetrieben oder hochwertigen Spindelsystemen entstehen komplette Systemlösungen für eine Vielzahl von Applikationen. Die Systeme sind wahlweise über alle Schnittstellenvarianten sowohl als Stand-Alone Achsen oder auch im Slavebetrieb an diversen Mastersteuerungen einsetzbar. Unterstützt werden die flexiblen Einsatzmöglichkeiten weiterhin durch verschiedene Bibliotheken und Application Notes, die auf der Homepage zum Download bereitstehen. Dabei stehen alle Funktionen der Antriebe uneingeschränkt über alle Standardschnittstellen zur Verfügung.

FAULHABER MCS Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht
Eckdaten
Länge:
75 ... 110 mm
Nennspannung:
24 V
Drehzahl bis:
6200 °/s
Dauerdrehmoment bis:
160 mNm
Dauerleistung bis:
140 W
Höchstes Drehmoment in kompaktem Bauraum
Schnittstellen: RS232, CANopen, EtherCAT, Parametrierung über USB
Optional verfügbar in Schutzart IP 54
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Standardisiertes Stecker- und Anschlussleitungskonzept
Universell einsetzbar im Slave- oder Stand-Alone Betrieb
Umfangreiche Schutz- und Diagnosefunktionen, lokale Status-LEDs

FAULHABER MCS

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.