Presse Einkauf
Presse Einkauf

FAULHABER BX4 SC

Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller

Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Servomotoren mit einer durchmesserkonformen Regelelektronik, die im nur 18mm langen Motoranbau Platz findet.

Kombinierbar mit diversen Präzisionsgetrieben sind sie in einer Vielzahl von Marktsegmenten wie z.B. der Labortechnik, im Gerätebau, in der Automatisierungstechnik oder im Maschinenbau einsetzbar. Die werksseitige Vorkonfiguration ermöglicht in Verbindung mit dem Motion Manager eine schnelle und einfache Inbetriebnahme des Systems.

Die wählbare Art der Hallsensorik (digital/analog) gewährleistet die optimale Abdeckung eines weiten Drehzahlbereiches. Die auf den jeweiligen Typ abgestimmte integrierte Strombegrenzung schützt den Motor vor Überlast und damit möglicher Zerstörung. Die Zweidrahtausführung SCDC ermöglicht den einfachen und komfortablen Ersatz von bürstenbehafteten DC-Motoren in bestimmten Anwendungsfällen.

FAULHABER BX4 SC Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht
Eckdaten
Durchmesser:
22 ... 32 mm
Länge:
49.6 ... 85.4 mm
Nennspannung:
12 ... 24 V
Dauerdrehmoment bis:
99 mNm
Dauerleistung bis:
53 W
Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie
Drehzahlregelung auf kleinstem Bauraum, durch optionale analoge Hallsensoren auch in niedrigem Drehzahlbereich ab 50 min-1 verfügbar
Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf

FAULHABER BX4 SC

» FAULHABER hat uns umfassend unterstützt und verfügt über die nötigen ISO-Zertifikate für Medizinprodukte, sodass wir die Motoren ohne zusätzlichen Zertifizierungsaufwand einbauen können. «
Ferhat Yıldız
CEO bei Tende Elektronik
Zur Kundenanwendung
Bürstenlose DC-Motoren für Klimaanlage in den Inkubatoren
Application
Medizintechnik
Motoren mit integrierter Elektronik
Wärme Ruhe Geborgenheit

Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, ist seine Entwicklung im Mutterleib noch nicht abgeschlossen. Den nötigen Schutzraum zum Aufholen verschafft ihm ein Inkubator, zum Beispiel von Tende Elektronik. Der Medizintechnik- Spezialist aus Ankara setzt bei der Klimatisierung der Brutkästen auf…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.