Integrierte Speed Controller
Integrierte FAULHABER Speed Controller kombinieren hocheffiziente Speed Controller mit allen Vorteilen der bürstenlosen DC Motoren und DC-Getriebemotoren von FAULHABER.
Die Konfigurationsmöglichkeiten reichen dabei von bürstenlosen DC-Flach- und DC-Getriebemotoren bis hin zu 2- und 4-poligen Servomotoren - ideal für Anwendungen mit Focus auf kompakte Bauweise, lange Lebensdauer und exakte Drehzahlregelung.
Funktion
Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Motoren und der darin enthaltenen elektronischen Ansteuerung.
Speed Control Systems sind für den jeweiligen Motor werksseitig vorkonfiguriert. Durch die eingebaute Strombegrenzung sind die Antriebe vor thermischer Überlastung geschützt. Reglerparameter und Betriebsart können über den Motion Manager angepasst werden. Die Erfassung der Rotorlage erfolgt je nach gewünschtem Drehzahlbereich mittels digitaler oder optional verfügbarer analoger Hallsensoren. Bei digitalen Hallsensoren liegt die untere Drehzahlgrenze bei etwa 400 min-1, mit analogen Hallsignalen werden Drehzahlen ab etwa 50 min-1 ermöglicht. In der Standardausführung erfolgt die Spannungsversorgung für Motor und Elektronik über zwei getrennt voneinander geführte Eingänge.
Die SCDC Ausführung der Serie BX4 mit Speed Controller kann in bestimmten Anwendungsfällen einen mechanisch kommutierten DC-Motor ersetzen, die Drehrichtung ergibt sich hier direkt aus der Polarität der angelegten Versorgungsspannung.