FAULHABER B Cx
Die Baureihe 3564…B Cx besticht in erster Linie durch extrem konstanten Gleichlauf, verbunden mit hoher Laufruhe.
Diese Eigenschaften prädestinieren den Servoantrieb mit kompakt integriertem Motion Controller für den Einsatz in vibrationssensitiven Applikationen wie z.B. in der Optik, im Sondermaschinenbau bei Schweiß- oder Wuchtmaschinen, sowie in Mess- oder Wiegesystemen. Eine integrierte Stromregelung begrenzt bei Bedarf das Drehmoment des Antriebs und schützt ihn zuverlässig vor Überlast.
Ausgerüstet mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle ist auch eine Einbindung in Netzwerke problemlos möglich. Die Integration von Motor und Steuerelektronik in einer Einheit minimiert den Platzbedarf sowie den Verdrahtungsaufwand und vereinfacht damit Installation und Inbetriebnahme. Die Steuerelektronik ist bereits ab Hersteller perfekt auf den Motor abgestimmt. Die Programmierung erfolgt einfach und komfortabel über den Motion Manager.
FAULHABER B Cx