Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Drei unterschiedliche Spindelgetriebe von FAULHABER, angeordnet auf weißen Stufen vor graublauem Hintergrund.

Linearaktuatoren mit Getriebe

Eckdaten
Linearaktuatoren Durchmesser:
6 ... 32 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert:
3 ... 1920 N
Untersetzung:
1 ... 1294

Spindelgetriebe FAULHABER L: Kraft plus Präzision

Dank der Getriebeuntersetzung können Linearaktuaren mit Getriebe hohe Eingangsdrehzahlen aufnehmen und entsprechend große Ausgangskräfte liefern. So lassen sich sowohl das Drehmoment des Antriebs als auch die Positioniergenauigkeit erhöhen. Wenn für die lineare Bewegung beides benötigt wird, bietet diese Produktkombination die optimale Lösung.

Vorteile unserer Spindelgetriebe

Hohe Leistung
Sehr robuste Konstruktion
Große und modifizierbare Auswahl an Spindel- und Muttertypen
Kompletter Untersetzungsbereich
Breites Portfolio an kombinierbaren Motoren

Was ist ein Linearaktuator mit Getriebe?

Ein Linearaktuator mit Getriebe ist eine Kombination aus einem rotierenden Motor und einer Einheit aus Getriebe, integrierter Gewindespindel und passender Mutter, die auch als Spindelgetriebe bezeichnet wird. Diese Komponente kann mit verschiedenen bürstenlosen oder bürstenbehafteten DC-Motoren sowie mit Schrittmotoren von passendem Durchmesser kombiniert werden.

Wie ist ein Linearaktuator mit Getriebe aufgebaut?

Der Aufbau eines Linearaktuators mit Getriebe der Produktreihe FAULHABER L vereint hochpräzise Mechanik auf kleinstem Raum. Der Antrieb erfolgt über ein kompaktes Planetengetriebe, das über das Kupplungsgehäuse direkt mit dem Motorflansch verbunden ist. Die erzeugte Rotationsbewegung wird an die Spindelschnittstelle übertragen. Dort wandelt eine Kugelumlaufspindel oder eine Gewindespindel – jeweils mit Mutter – die Drehbewegung in eine lineare Bewegung um. Für höchste Laufruhe und Effizienz sorgen präzise Radialkugellager und Axialkugellager, die durch den Frontflansch fixiert sind. So entsteht ein kompakter, spielfreier Linearaktuator mit Getriebe – ideal für anspruchsvolle Positionieraufgaben.

Schematische Explosionszeichnung mit beschrifteten Komponenten, die den Aufbau eines FAULHABER Spindelgetriebes zeigt.
Aufbau eines Spindelgetriebes von FAULHABER

Wie funktioniert ein Spindelgetriebe?

Wie jedes Getriebe nimmt das Spindelgetriebe die Bewegung der Motorwelle auf und gibt sie mit seinem spezifischen Untersetzungsverhältnis an die Abtriebswelle weiter. Auf dieser Welle ist die Gewindespindel fest montiert. Durch ihre Drehung wird die Mutter in eine lineare Bewegung versetzt, die sie in die Anwendung überträgt.

Kriterien für die Auswahl eines Spindelgetriebes

Die zentralen Kriterien für die Auswahl ergeben sich aus den Anforderungen der Anwendung:

  • Axialkraft
  • Geschwindigkeit
  • Genauigkeit
  • Lebensdauer

Axialkraft und Geschwindigkeit werden von der Motor/Getriebe-Kombination sowie dem Untersetzungsverhältnis bestimmt. Das Spektrum der verfügbaren Untersetzungsverhältnisse reicht von 1:1 bis 1294:1. Präzision und Lebensdauer des Spindelgetriebes hängen wesentlich von der Auslegung der Gewindestange und der Mutter ab. FAULHABER bietet hochrobuste Kombinationen aus Gewindespindel mit metrischem (ML, DIN 13) und Trapezgewinde (TL, DIN 103) und Mutter an.

Die Kugelumlaufspindeln mit Kugelumlaufmutter erreichen im Vergleich zu den Gewindespindeln eine höhere Präzision bei minimiertem Verschleiß. Sie stehen in der Standardversion (SB) und in einer Version mit erhöhter Genauigkeit (PB) zur Verfügung. Sie entsprechen DIN ISO 3408 und erreichen die Genauigkeitsklassen 3 und 1.

Die Komponenten des Spindelgetriebes (Getriebe, Spindel, Mutter) stehen als Serienprodukte in zahlreichen Varianten zur Verfügung. Daraus ergibt sich eine große Vielfalt möglicher Produktkonfigurationen.

Wenn Sie im FAULHABER Drive Calculator die geforderten Parameter eingeben, erhalten Sie eine Auswahl von Linearaktuatoren mit Getriebe und Motor aus der Serienfertigung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet FAULHABER auch die Spezialanfertigung individuell angepasster Linearaktuatoren an.

Die Familie der FAULHABER Linearaktuatoren mit Getriebe

Linearaktuatoren mit Getriebe Serie L Auswahl

6-10 Millimeter – SL und HL

Die kleinen Linearaktuatoren (6, 8 und 10 mm Durchmesser) sind mit Planetengetrieben und Gewindespindeln mit Mutter ausgestattet. Die SL-Version ist für Standardlast, die HL-Version für besonders große Lasten geeignet. Beide Varianten stehen mit einem breiten Spektrum von Untersetzungsverhältnissen zur Verfügung. Dazu gibt es eine große und modifizierbare Auswahl an Spindel- und Muttertypen.

22 und 32 Millimeter – ML, TL, SB und PB

Die großen Linearaktuatoren mit 22 oder 32 mm Durchmesser sind auf den Hochleistungsgetrieben der GPT-Serie aufgebaut. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe kontinuierliche Axialkraft von bis zu 1920 N aus. Auch hier steht ein breites Spektrum von Untersetzungsverhältnissen zur Verfügung. Die Kombination Spindel und Mutter gibt es mit metrischem (ML) und mit Trapezgewinde (TL). Bei der Produktversion mit Kugelumlaufspindel kann man zwischen Standard (SB) und höherer Genauigkeit (PB) wählen. Die letztere kann eine maximale Genauigkeit von bis zu 13 µ erreichen.

Auswahl Linearaktuatoren mit Getriebe Serie L 22L, 32L

Typische Anwendungen für Spindelgetriebe

Die kleinen Aktuatoren werden vornehmlich in optischen Anwendungen eingesetzt. Die größeren Spindelgetriebe werden in allen Bereichen verwendet, in den eine lineare Bewegung mit hohem Drehmoment und/oder hoher Präzision benötigt wird. Die Palette reicht von der Fabrikautomation über Robotik, Labor- und Medizintechnik bis zur Luft- und Raumfahrt.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.