Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
FAULHABER SXR Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht

FAULHABER SXR

Eckdaten
Durchmesser:
12 ... 16 mm
Länge:
18.3 ... 37 mm
Nennspannung:
3 ... 24 V
Drehzahl bis:
15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis:
6.1 mNm
Dauerleistung bis:
9.76 W

DC-Kleinstmotoren mit innovativer Wicklung für standardmäßig höhere Leistung

Die DC-Motoren der Produktfamilie FAULHABER SXR setzen neue Maßstäbe in den Bereichen Leistung und Vielseitigkeit. Sie sind mit einer innovativen, hexagonal angelegten Wicklungstechnik mit hohem Kupferfüllfaktor und hohen Geradanteil ausgestattet und erreichen so eine deutlich gesteigerte Leistung und Effizienz. Die DC-Kleinantriebe sind in flexiblen Spannungsvarianten von 3 bis 24 V sowie in unterschiedlichen Lagerkonfigurationen erhältlich. Die optimierte Rotorwuchtung sorgt für einen ruhigen Gleichlauf und trägt so zur Langlebigkeit der Motoren bei.

Die SXR-Familie kann mit einer Vielzahl von FAULHABER-Produkten zu einer kompakten, durchmesserkonformen Antriebslösung kombiniert werden. Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten von der Front- und Rückwellenanpassung bis hin zu Optionen für Vakuum- und Temperaturumgebungen sorgen für hohe Flexibilität und Anwendungsvielfalt in Branchen wie Prothetik, chirurgische Instrumente, Halbleiterverarbeitung oder Automatisierungslösungen.

Hohes Leistungs-/Volumenverhältnis dank neuer Wicklungstechnologie
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Hocheffiziente Lösung
Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
Vollständig durchmesserkonforme Lösung verfügbar

FAULHABER SXR

Können wir Sie bei der Auswahl des richtigen SXR-Motors unterstützen?

Geben Sie die gewünschten Werte in unseren Drive Calculator ein, um den passenden Antrieb für Ihr Projekt zu finden.
Oder füllen Sie das Kontaktformular aus und wir unterstützen Sie gerne im Auswahlprozess.

Drive CalculatorKontaktformular

Anwendungsbeispiele für die DC-Motor-Baureihe SXR

Nichts passendes gefunden?

Berechnen Sie ein Antriebssystem basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.
Einfach das Formular ausfüllen und starten.

Motor Serie wählen
-
-
-
-

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.