Leistungsstarke DC-Motoren mit Graphitkommutierung
Die DC-Motoren der FAULHABER GXR-Familie überzeugen durch Robustheit, Langlebigkeit und Leistungsstärke. Im Gegensatz zur baugleichen SXR-Familie sind die GXR-Motoren graphitkommutiert und eignen sich dadurch für Applikationen, die eine besonders hohe Stromstärke und Leistung erfordern. Sie bieten flexible Spannungsvarianten von 4,5 V bis 24 V und sind in verschiedenen Lagerkonfigurationen erhältlich. Dank der hexagonal angelegten Wicklung mit hohem Kupferfüllfaktor und optimiertem Geradanteil verfügen die DC-Motoren über Temperaturstabilität und sorgen so für eine gesteigerte Effizienz.
Die GXR-Antriebe zeichnen sich darüber hinaus durch eine hohe Flexibilität aus, da sie individuell anpassbar sind – von Modifikationen an Front- und Rückwellen bis hin zu Optionen für den Einsatz in Vakuum- oder Hochtemperaturumgebungen. Sie können vielfältig mit Produkten aus dem FAULHABER Portfolio kombiniert werden, darunter mit durchmesserkonformen Getrieben oder Encodern mit und ohne Line Driver.
Neue Highlights für Komplettlösungen in der Antriebstechnik: Mit der neuen Größe der SXR-Motoren, dem leistungsstarken Motor der neuen GXR-Familie, dem hochpräzisen Encoder und dem passenden Getriebe präsentiert FAULHABER perfekt aufeinander abgestimmte Produkte aus einer Hand, alle...
Das sind die neuen Familienmitglieder bei den FAULHABER Metall-Planetengetrieben GPT: 14GPT, 16GPT und 20GPT. Sie zeichnen sich durch ein hohes Drehmoment bei minimalem Volumen aus und eignen sich ideal für anspruchsvolle Applikationen mit begrenztem Bauraum. Sie sind extrem robust und...
Die HANNOVER MESSE ist die international wichtigste Plattform für alle Technologien rund um die industrielle Transformation - mit ausgezeichneten Innovationen oder ungewöhnlichen Produkten.
An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.