Für exakte Positionieraufgaben bilden bei der Baureihe SR kompakte, edelmetallkommutierte DC-Kleinstmotoren, eine hochauflösende Encodertechnologie sowie ein umfangreiches Sortiment von hochpräzisen Planeten- und Stirnradgetrieben eine perfekt aufeinander abgestimmte Arbeitsgemeinschaft.
Diese Art des Kommutierungssystems besticht durch seine geringe Größe, den äußerst niedrigen Übergangswiderstand und das präzise, störungsarme Kommutierungssignal. Es eignet sich besonders für Anwendungen mit geringerer Strombelastung und den Einsatz in batteriebetriebenen Applikationen.
Die lineare Charakteristik der Motoren sowie ein minimales Rotorträgheitsmoment gewährleisten eine einfache und gleichzeitig hochdynamische Regelung.
Das Weltall ist lebensfeindlich, was – neben den riesigen Entfernungen – die bemannten Raumfahrt ziemlich schwierig macht. Zu den zentralen Problemen gehören die Schwerelosigkeit und die kosmische Strahlenbelastung. Wer längere Reisen im Universum plant, sollte ihre Wirkung auf...
Nach der Industrie erobern Roboter auch die Medizin. Die Vorteile liegen auf der Hand: fehlende Ermüdung, höchste Präzision und Schnelligkeit, optimale Ergonomie. Experten sehen in ihrem Einsatz die nächste Evolution in der Behandlung von Patienten. Schon heute kommen Robotersysteme...
Die HANNOVER MESSE ist die international wichtigste Plattform für alle Technologien rund um die industrielle Transformation - mit ausgezeichneten Innovationen oder ungewöhnlichen Produkten.
An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.