Presse Einkauf
Presse Einkauf
Montion Controller in kompaktes Messgerät von Q-tec GmbH

Mess- und Prüftechnik

Der Slot ist gebucht, die Maschinen stehen bereit, um die bestellte Charge zu fertigen. Zuvor muss aber sichergestellt sein, dass das Rohmaterial auch wirklich den Anforderungen entspricht. Hat es die gewünschte Härte? Stimmt die chemische Zusammensetzung? Und liegen nachher die Maße der fertigen Teile innerhalb der zulässigen Toleranz? Halb- und vollautomatische Prüfgeräte liefern die Antworten auf diese Fragen. Dafür müssen Komponenten wie Linsen, Probenhalter oder Prüfkörper mit höchster Präzision und Reproduzierbarkeit in Position gebracht werden. Diese Aufgabe wird von Antriebskombinationen aus Motoren, Getrieben, Encodern und Spindelgetrieben von FAULHABER dauerhaft zuverlässig erledigt.

Höchste Qualität erfordert genaue Kenntnis: Erreicht der Arzneimittelwirkstoff den geforderten Reinheitsgrad, auf ein paar ppb genau? Zeigt der Kunststoffdichtring die gewünschte Balance aus Festigkeit und Elastizität? Entsprechen die Konturen des künstlichen Gelenks den Vorgaben, bei einer zulässigen Toleranz von wenigen Mikrometern? Für solche Aufgaben aus den Bereichen Analyse, Messen und Qualitätskontrolle steht eine große Vielfalt modernster Geräte und Maschinen bereit. Mit vielen unterschiedlichen Messverfahren erfassen sie die kritischen Größen, auf viele Nachkommastellen genau und auch im Dauerbetrieb immer reproduzierbar. Damit sind bereits die wichtigsten Anforderungen an die Antriebe benannt, die in den Messapparaten die beweglichen Teile in Position bringen: Höchste Präzision und dauerhafte Zuverlässigkeit. In der Regel steht nur sehr wenig Bauraum zur Verfügung, also muss die benötigte Motorkraft aus kleinstmöglichem Volumen generiert werden, natürlich ruckfrei und vibrationsarm, selbst bei plötzlichem Lastwechsel und intermittierendem Betrieb.

Kleinmotoren von FAULHABER sind für diese Herausforderungen konzipiert. Sie kommen mit passendem Zubehör wie Encoder, Getriebe, Bremse, Controller und Spindel aus einer Hand. Die intensive Zusammenarbeit mit den Kunden, hochklassiger technischer Support bis hin zur anwendungsspezifischen Lösung gehören ebenfalls zum Lieferumfang.

Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Stufenlose Drehzahlanpassung
minimaler Bauraum
Hoher Grad an Genauigkeit
FAULHABER Antriebe in den vollautomatischen Pollenmonitoren
Application
DC Motoren
Messtechnik & Prüfung
Weil jede Polle zählt...

Ambrosia, Birke, Erle, Hasel: Rund 30 Prozent der Bevölkerung leiden mehr oder weniger stark unter Pollen dieser und weiterer Pflanzen, Bäume und Sträucher. Die Symptome reichen von relativ milder Rhinitis (Heuschnupfen) bis zu anaphylaktischen Schocks, die lebensbedrohlich sein können. Umso…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.