Presse Einkauf
Presse Einkauf
Bürstenlose Motoren in Antriebe für die Bearbeitung von Waferscheiben

Sensorelemente werden heute in großen Stückzahlen benötigt. Nur die möglichst weit gehende Automatisierung des Fertigungsprozesses erlaubt eine kostengünstige Herstellung. Viele dieser Massenartikel müssen später sicherheitsrelevante Aufgaben übernehmen, beispielsweise ABS-Sensoren, Beschleunigungssensoren und andere. Darum steht Qualität an vorderster Stelle. Bisher wurden die Siliziumwafer von Hand in eine so genannte Dose eingelegt und verschraubt. Nur exakt im Träger ausgerichtete Scheiben können im weiteren Fertigungsprozess geätzt werden. Da die Wafer in diesem Schritt schon einen erheblichen Wert darstellen, ist größte Vorsicht im Umgang mit ihnen angebracht. Der Schichtbetrieb rund um die Uhr verteuert die manuellen Arbeiten zusätzlich.

Hohe Ansprüche

Der Spezialist für Handlingsanlagen in der Elektronikfertigung INGENIA hat deshalb einen speziell auf die Chipfertigung ausgelegten Montageautomat entwickelt. Um den Belangen des oft individuellen Fertigungsbetriebes gerecht zu werden, sind die Automaten am Handlingkonzept des jeweiligen Kunden ausgerichtet. Die Anforderungen an ein solches Handlingsystem sind enorm: Neben der Dauerbelastung des Drei-Schicht-Betriebes muss auch noch die Sicherheit und eine exakte Positionierung auf Dauer gewährleistet sein. Um den teuren Siliziumwafer optimal zu ätzen, ist es wichtig, ihn lagerichtig exakt in die Dose für die spätere Weiterverarbeitung einzulegen und diese zu verschrauben.
Werden nicht Standard-ICs sondern Sensor- oder Mikromechanik-Chips gefertigt, sind die Ansprüche an die Handhabung noch höher. Hier wird im Gegensatz zu üblichen Speicherchips oder CPUs der Wafer von beiden Seiten bearbeitet. Nur so lässt sich die filigrane Struktur der mechanischen Elemente mit der notwendigen Elektronik optimal kombinieren. Da in der Fertigung keine Handlingsfachleute und Antriebsspezialisten arbeiten, muss die Einrichtung und Wartung der Anlage und ihrer Antriebe sehr einfach sein. Nur so kann auch im laufenden Betrieb schnell nachgeregelt und optimiert, oder nach Unterbrechungen die Anlage schnell wieder angefahren werden. So senkt eine einfache Handhabung auch die Betriebskosten einer Anlage.

Bürstenlose Motoren in Antriebe für die Bearbeitung von Waferscheiben
Ein Schrittmotor übernimmt die exakte Ausrichtung der Waferscheiben
Bürstenlose Motoren in Antriebe für die Bearbeitung von Waferscheiben

Sicher eingelegt

Wie überall in der Automatisierung gilt auch in der Chipfertigung der Grundsatz einer möglichst anpassungsfähigen Auslegung der Produktionsmittel. Ein Mix aus Standard-bauteilen und speziellen Lösungen erlaubt daher ein optimales Handling. Das Gerät übernimmt alle Arbeitsschritte, von der Ausrichtung der Scheiben, der Bestückung der Trägerrahmen, bis hin zur Ablage der bestückten Rahmen. Dabei werden alle Montageschritte in einer Ebene ausgeführt.
Für die Zuführung der Wafer und die Lagerung der fertig in der Dose montierten Wafer sorgen Hubgreifer. Um bei Stromausfall die Sicherheit und exakte Position sowie die CE-Konformität sicherstellen zu können, werden in diesen gefährdeten Anlagenteilen Motoren mit angebauter, kompakter Haltebremse eingesetzt. So ist ein teurer Crash sicher ausgeschlossen. Der hohe Taktzyklus, wie er in der Elektronikfertigung Standard ist, verlangt zudem nach leistungs- und drehmomentstarken Motoren. Trotz der hohen Dynamik muss aber exakt positioniert werden. Die eigentliche Ausrichtung der Wafer in der Dose selbst und die Verschraubung erfordern nicht so hohe Kräfte, sind aber genauso kritisch bei der Positionierung. Schließlich soll der Wafer genau zentrisch liegen, um optimale Flächennutzung zu garantieren. Die Schrauben des Rahmens schließlich müssen nicht nur alle genau an Ort und Stelle eingesetzt werden, sie müssen auch alle exakt gleichmäßig angezogen sein, um Abweichungen durch Verzug des Rahmens oder nicht ganz bündig sitzende Schraubenköpfe auszuschließen.

Bürstenlose Motoren in Antriebe für die Bearbeitung von Waferscheiben
Bürstenlose Motoren in Antriebe für die Bearbeitung von Waferscheiben
Schnell & sicher – der Transport der Trägerrahmen mit dem Hubgreifer

Flexible Antriebe

Aus diesen Gründen setzt der Anlagenhersteller verschleißfreie elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren ein. Die EC-Motoren des Kleinmotorenspezialisten FAULHABER erfüllen mit ihrem umfangreichen Steuerungs- und Getriebeprogramm die gestellten Aufgaben perfekt. Motoren der Baureihe 3056 eignen sich für die Anlagenteile mit hohem Beschleunigungs- und Drehmomentbedarf. Diese Motoren entwickeln bei nur 30mm Durchmesser und 56mm Länge ein Dauerdrehmoment von bis zu 21,5 mNm (Anhaltemoment bis 100mNm), bei einer Abgabeleistung von 49W. Die Motoren sind für Versorgungsspannungen von 12, 24, 36 oder 48VDC erhältlich. Die Drehzahl kann über optionale Getriebe der Reihe 30/1 oder 38/1 leicht angepasst werden. Über die analogen Hallsensoren der Motoren und den darauf abgestimmten Motion Controller MCBL 2805 kann das dynamische Kraftpaket kontrolliert werden. Die größeren Motoren der Typenreihe 3564 können wahlweise mit integriertem Motion Controller eingesetzt werden. Dies erlaubt einen besonders kompakten Antrieb mit 35mm Durchmesser bei 83mm Gesamtlänge, inklusive Steuerung. Trotzdem erreicht der EC-Motor 70 W Abgabeleistung und ein Spitzendrehmoment von 160 mNm (Dauerdrehmoment 50 mNm). Auch hier erlauben angepasste Getriebe, Drehzahl und Drehmoment anwendungsspezifisch zu reduzieren.

In der Ausführung 3564 K 024 BC integriert der elektronisch kommutierte Servomotor einen hochauflösenden Ist-wertgeber und einen programmierbaren Positions- und Drehzahlregler mit leistungsfähigem 16-Bit Controller. Drehzahlregelung von 10 bis 10.000 U/min, Drehzahlprofile wie Rampe, Dreieck, Trapez- oder Positionierbewegungen mit Auflösungen bis 1/1000 Umdrehungen sind möglich, auch Referenzmarken und Endschalter können abgefragt werden. Ein Selbstschutz gegen Übertemperatur, Überlast oder Überspannung im Generatorbetrieb ist integriert. Neben dem au-tarken Einsatz erlaubt eine RS232-Schnittstelle auch einen extern überwachten Einsatz. Der Betrieb mehrerer Motoren an einer Schnittstelle ist möglich, indem adressiert wird. Eine Multiplexerplatine ist dafür erhältlich.

Das Zusammenspiel von flexiblen Antriebskonzepten und ideenreichen Anlagenlösungen erlaubt auch in der Elektronikfertigung eine Reduzierung der Fertigungskosten bei gleichzeitig erhöhter Qualität der Fertigung. Moderne Antriebslösungen bringen dabei exakt geregelt alle Handlingsobjekte schnell und sicher ans Ziel.

Produkte

Bürstenlose DC-Servomotoren
3056 ... B
2-Pol-Technologie
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Bürstenlose DC-Servomotoren
3564 ... B
2-Pol-Technologie
Produktdetails
Datenblatt (PDF)

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.