Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Präzise Antriebslösungen für die Satellitentechnik

Die Raumfahrt steht sinnbildlich für technologische Höchstleistungen. Besonders bei Satellitenanwendungen entscheiden Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz über den Erfolg – oder Misserfolg – ganzer Missionen. Ob für Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Wettervorhersage oder wissenschaftliche Forschung – Satelliten übernehmen eine Vielzahl zentraler Aufgaben. Und genau hier kommen die Antriebssysteme von FAULHABER ins Spiel.

Mit dem Start von Sputnik 1 im Jahr 1957 begann das Weltraumzeitalter. Seither hat sich die Raumfahrt rasant weiterentwickelt: Die erste Mondlandung 1969, das globale Navigationssystem GPS ab 2000, unbemannte Forschungsmissionen zum Mars, zur Sonne und darüber hinaus – sie alle zeigen, wie sehr Satelliten heute zum Rückgrat unserer technologischen Infrastruktur geworden sind. Derzeit befinden sich über 13.000 Satelliten im Erdorbit – Tendenz steigend.

Satellitenansicht aus dem Weltraum

Vorteile unserer Antriebssysteme für die Satellitentechnik

Vakuumtaugliche Motoren
Langzeitbetrieb ohne Schmierung
Kompakte Bauformen mit hoher Leistungsdichte

Hohe Anforderungen – kompakt erfüllt

Im All gelten eigene Gesetze: Beim Raketenstart wirken starke Vibrationen und enorme Beschleunigungskräfte, im Orbit herrschen Vakuum, extreme Temperaturwechsel sowie intensive Strahlung und Outgassing. Gleichzeitig zählt jedes Gramm – denn das Gewicht der Nutzlast hat direkte Auswirkungen auf Kosten und Treibstoffverbrauch. FAULHABER bietet maßgeschneiderte Antriebslösungen für genau diese Anforderungen. Die kompakten Motoren und Komplettsysteme zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte, geringen Bauraum und äußerste Robustheit aus – perfekte Voraussetzungen für den Einsatz im Weltraum.

Klein, robust, weltraumtauglich

Ob bürstenbehaftete oder bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren oder Linearantriebe – FAULHABER Antriebe liefern ein hohes Drehmoment bei minimalem Gewicht. Kombiniert mit Encodern, Sensoren oder Getrieben entstehen hochfunktionale Systeme, die selbst unter beengten Einbaubedingungen höchste Präzision ermöglichen. Ein herausragendes Beispiel ist der Schrittmotor AM3248. Der mehrpolige Zweiphasenmotor erreicht mit 48 Schritten pro Umdrehung und einem Haltemoment von 85 mNm beeindruckende Leistungsdaten. Damit eignet er sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Ausrichtung von Solarpaneelen auf Satelliten. Hier sorgen die FAULHABER Motoren dafür, dass die Paneele kontinuierlich zur Sonne ausgerichtet bleiben – zuverlässig, präzise und temperaturbeständig über viele Jahre hinweg.

Können wir Sie bei der Auswahl des passenden Antriebs für Ihre Anwendung unterstützen?

Die Schlüsselrolle von Klein- und Kleinstmotoren

Moderne Satelliten nutzen eine Vielzahl unterschiedlicher Antriebssysteme, die je nach Aufgabe und Missionsziel variieren. Während großdimensionierte Triebwerke vor allem für Bahnkorrekturen und größere Lageveränderungen zuständig sind, übernehmen hochpräzise Klein- und Kleinstmotoren eine Vielzahl sekundärer, aber essenzieller Funktionen. Trotz ihrer geringen Größe sind diese Antriebe unverzichtbar für den zuverlässigen Betrieb eines Satelliten.

Blick auf den Jupiter umgeben von seinen Monden vor nachtblauem Hintergrund
DC-Motoren für Raumfahrt Hexapod header

Kleinstantriebe kommen unter anderem bei der Ausrichtung von Solarpaneelen zum Einsatz, um eine optimale Sonnenenergiegewinnung zu gewährleisten. Ebenso sind sie für die Justierung und exakte Positionierung von Antennen verantwortlich, was eine stabile Kommunikation mit Bodenstationen ermöglicht. Auch optische Instrumente wie Kameras, Teleskope oder Sensoren werden mithilfe dieser winzigen Motoren präzise ausgerichtet. Darüber hinaus steuern sie Entriegelungs- und Klappmechanismen bei ausfahrbaren Strukturen und übernehmen Aufgaben der Lageregelung, etwa durch Reaktionsräder oder Gyrosysteme. 

Blick auf den Jupiter umgeben von seinen Monden vor nachtblauem Hintergrund
Application
Bürstenlose DC-Motoren
Luft- & Raumfahrt

Die Sonde JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) ist auf einer außergewöhnlichen Reise: Rund 778 Millionen Kilometer muss sie zurücklegen, um ihr Ziel zu erreichen – eine Mission, die insgesamt acht Jahre dauern wird.

Häufig gestellte Fragen zu Antriebssystemen für Satelliten

Was versteht man unter Outgassing?

Unter Outgassing versteht man das Ausgasen von Materialien im Vakuum des Weltraums. Dabei geben Werkstoffe – etwa Kunststoffe, Klebstoffe oder Lacke – flüchtige Bestandteile wie Lösungsmittel oder Feuchtigkeit ab. Dieses Phänomen kann empfindliche Satellitenkomponenten wie Sensoren, Optiken oder elektronische Bauteile beeinträchtigen. Besonders in engen Bauräumen und bei Vakuumbedingungen ist es entscheidend, auf outgassing-optimierte Materialien zu setzen. Komponenten, die für den Einsatz im All entwickelt werden – etwa Antriebssysteme – müssen daher nach strengen Standards qualifiziert sein.

Welche Arten von Satelliten gibt es und wofür werden sie verwendet?

Satelliten lassen sich nach Einsatzzweck, Größe und Umlaufbahn in verschiedene Kategorien einteilen. Zu den wichtigsten Arten zählen:

  • Kommunikationssatelliten: Übertragen Daten für Telefon, Internet und Fernsehen
  • Navigationssatelliten: Erzeugen globale Ortungssysteme wie zum Beispiel GPS
  • Erdbeobachtungssatelliten: Erfassen Umweltdaten, überwachen Klimaveränderungen und unterstützen Katastrophenmanagement
  • Wissenschaftliche Satelliten: Erkunden das Weltall, sammeln Daten zu Sonne, Planeten und kosmischer Strahlung
  • Militärische Satelliten: Dienen Aufklärung, Kommunikation und Navigation für sicherheitsrelevante Anwendungen

Bauweise und Ausstattung variieren je nach Mission – mit maßgeschneiderten Antriebssystemen, Sensoren und Energiequellen, oft auf engstem Raum integriert.

Welchen Umgebungsbedingen müssen Satelliten und Komponenten standhalten?

Satelliten sind im All extremen Umweltbedingungen ausgesetzt, darunter:

  • Vakuum: Keine Luft, daher keine Wärmeleitung
  • Temperaturwechsel: Schwankungen von -150 °C bis +150 °C
  • Strahlung: Intensive UV- und Teilchenstrahlung
  • Mikrometeoriten & Weltraumschrott: Gefahr von Kollisionen mit hoher Geschwindigkeit
  • Vibrationen & Schockbelastung: Besonders beim Raketenstart enorme mechanische Belastungen

Daher müssen sämtliche Komponenten hoch robust, langlebig und strahlungsresistent sein – von der Struktur über die Elektronik bis hin zu Miniaturantrieben.

Welche Aufgaben übernehmen Solarpaneele an Satelliten?

Solarpaneele sind eine Energiequelle für Satelliten. Sie wandeln Sonnenlicht mithilfe von Solarzellen in elektrische Energie um. Diese versorgt sämtliche Systeme an Bord – darunter Kommunikationsmodule, Steuerung, Sensorik und Antriebe. Überschüssige Energie wird in Batterien gespeichert, um den Betrieb auch im Erdschatten aufrechtzuerhalten.

Moderne Satelliten setzen auf ausklappbare, ausrichtbare Solarpaneele, die möglichst viel Sonnenlicht einfangen. Die präzise Nachführung der Paneele erfolgt häufig mithilfe miniaturisierter Antriebssysteme, die zuverlässig im Vakuum funktionieren müssen.

Welche Antriebssysteme werden in Satelliten eingesetzt und welche Rolle spielen Klein- und Kleinstmotoren?

In modernen Satelliten kommen unterschiedlichste Antriebssysteme zum Einsatz – von großdimensionierten Triebwerken zur Bahnkorrektur bis hin zu hochpräzisen Klein- und Kleinstmotoren, die für sekundäre, aber ebenso kritische Aufgaben verantwortlich sind. 

Kleinstantriebe übernehmen zum Beispiel folgende Funktionen: 

  • Ausrichtung von Solarpaneelen zur optimalen Sonnenenergiegewinnung
  • Justierung und Positionierung von Antennen für stabile Kommunikation mit Bodenstationen
  • Verstellung optischer Instrumente wie Kameras, Teleskope oder Sensoren
  • Entriegelungs- und Klappmechanismen bei ausfahrbaren Strukturen
  • Lageregelung über Reaktionsräder oder Gyrosysteme 

Da diese Komponenten oft nur wenige Zentimeter groß sind, müssen Antriebslösungen nicht nur extrem kompakt, sondern auch vibrationsarm, energieeffizient und langlebig sein. Zudem müssen sie unter Bedingungen wie Vakuum, extremen Temperaturen und Weltraumstrahlung zuverlässig funktionieren.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.