Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Zwei DC-Motoren der FAULHABER Produktfamilien SXR und GXR mit einem Encoder, angeordnet auf weißen Stufen vor grau-blauem Hintergrund.

Neu im Portfolio: DC-Motoren der GXR- und SXR-Familie

Der neue bürstenbehaftete Motor 1627 GXR mit Kupfer-Graphit-Kommutierung überzeugt mit hoher Leistung sowie einer breiten Auswahl an Ausstattungsoptionen, um den Anforderungen moderner Antriebslösungen gerecht zu werden. Er bietet flexible Spannungsvarianten von 4,5 V bis 24 V und verschiedene Lagerkonfigurationen. Zudem lässt sich der Motor individuell anpassen – von Modifikationen an Front- und Rückwellen bis hin zu Optionen für den Einsatz in Vakuum- oder Hochtemperaturumgebungen. Eine optimierte Rotorwuchtung sorgt für einen besonders ruhigen Lauf und trägt zur Langlebigkeit der Motoren bei. Die hexagonal angelegte Wicklung mit hohem Kupferfüllfaktor und einem optimierten Geradanteil sowie Magnete hoher Güte sorgen für Temperaturstabilität und bessere Gesamtperformance.

Über diese Eigenschaften verfügt auch die neue Größe der edelmetallkommutierten SXR-Familie – zu den bereits erhältlichen 1218 und 1228 SXR kommt jetzt noch die neue Version in der Größe 1627 SXR. Sie verfügt über ein herausragendes Leistungs-/Volumenverhältnis und eignet sich optimal für Anwendungen im Hightech-Bereich. Alle Komponenten der SXR- und GXR-Serie sind RoHS-konform und die elektrischen Anschlüsse bieten vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. 

Einfach kombiniert werden können die GXR-Motoren sowie SXR-Motoren mit den Metall-Planetengetrieben der Familie GPT. Insbesondere das neu präsentierte, durchmesserkonforme 16GPT eignet sich ideal für anspruchsvolle Applikationen mit begrenztem Bauraum. Die optimierte Konstruktion erlaubt hohe Geschwindigkeiten, sodass der gesamte Drehzahlbereich des Motors genutzt werden kann. Dabei sorgt die stabile Bauweise dafür, dass extreme Kräfte zuverlässig übertragen und größere Lasten problemlos bewältigt werden können.

Ein weiterer Verbündeter: Der neue magnetische Encoder IEX3

Mit modernster Chip-Technologie bietet der IEX3 und IEX3 L eine hohe Auflösung und Positionsgenauigkeit, die typ. 0,3° erreicht. Ausgestattet mit breitem Spannungsbereich – sowohl 3,3 V für batteriebetriebe Anwendungen als auch 5 V sind möglich – und einem Temperaturbereich von -40 bis 100 Grad Celsius, zeigt sich der Encoder flexibel und robust. Der IEX3 (L) ist mit oder ohne Line Driver verfügbar und äußerst kompakt sowie wartungsfreundlich – perfekt zur Kombination mit den neuen FAULHABER SXR- und GXR-Motoren. 

Dank der nahtlosen Abstimmung der Komponenten profitieren Entwickler und Ingenieure von einer kompakten, leistungsfähigen und zuverlässigen Komplettlösung, die neue Möglichkeiten für moderne Antriebssysteme eröffnet.

Produkte

DC-Kleinstmotoren
1627 ... GXR
Graphitkommutierung
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
DC-Kleinstmotoren
1627 ... SXR
Edelmetallkommutierung
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Planetengetriebe
16GPT
Hohes Drehmoment
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Encoder
IEX3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Encoder
IEX3-4096 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse, Line Driver
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Downloads

Pressemeldung PDF DOC

Pressebild

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.