Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Drei Planetengetriebe aus der FAULHABER GPT Familie auf weißen Stufen vor grau-blauem Hintergrund.

Die neuen Größen setzen auf das bewährte Konstruktionsprinzip der GPT-Getriebe, das extreme Kräfte zuverlässig übertragen kann. Dadurch wird nicht nur ein höheres Drehmoment erzielt, sondern auch eine besonders kurze Baulänge ermöglicht – perfekt für Anwendungen, bei denen Platz eine zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus erlaubt die optimierte Konstruktion eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 24.000 U/min, so dass der gesamte Drehzahlbereich des Motors effizient genutzt werden kann. Erweiterte Untersetzungsverhältnisse tragen zu einem verbesserten thermischen Verhalten bei und erweitern den Betriebsbereich des Getriebes. Dank der erhöhten radialen und axialen Belastbarkeit können auch größere Lasten problemlos bewältigt werden.

Drei Planetengetriebe aus der FAULHABER GPT Familie auf weißen Stufen vor grau-blauem Hintergrund.

Zuverlässigkeit und Effizienz für vielfältige Anwendungen

Um den Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht zu werden, bestehen die neuen GPT-Getriebe vollständig aus gehärtetem Edelstahl. Die geschweißten Verbindungen der Komponenten garantieren eine robuste und langlebige Konstruktion, ohne den Einsatz von Klebstoffen. Diese stabile Bauweise sorgt dafür, dass auch bei extremen Lasten eine zuverlässige Kraftübertragung gewährleistet ist. 

Dank der robusten Konstruktion und hohen Leistungsfähigkeit sind die 14GPT-, 16GPT- und 20GPT-Getriebe perfekt geeignet für Anwendungen in der Robotik, der Laborautomation oder der medizinischen Diagnostik. Ob in Inspektionsrobotern, elektrooptischen und Lasergeräten – die neuen Planetengetriebe bieten stets maximale Leistung auf minimalem Raum bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Video
Videosprache: Englisch

Wie liest man das Leistungsdiagramm eines Getriebe-Datenblatts?

In diesem Video erklärt unser Getriebe-Experte Carlo Catoia den Aufbau und die wichtigsten Werte eines FAULHABER GPT-Datenblatts.

Erfahren Sie, wie Sie das Leistungsdiagramm mit den empfohlenen Bereichen für Dauer- und intermittierenden Betrieb lesen und welche Kombinationsmöglichkeiten für FAULHABER-Getriebe zur Verfügung stehen.

Produkte

Planetengetriebe
14GPT
Hohes Drehmoment
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Planetengetriebe
16GPT
Hohes Drehmoment
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Planetengetriebe
20GPT
Hohes Drehmoment
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Downloads

Pressemeldung PDF DOC

Pressebild

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.