Presse Einkauf
Presse Einkauf
Darstellung eines Getriebes mit Schalthebel vor einem blauen Hintergrund

Die neue Größe setzt auf das bewährte Konstruktionsprinzip der GPT-Getriebe, das extreme Kräfte zuverlässig übertragen kann. Dadurch wird nicht nur ein höheres Drehmoment erzielt, sondern auch eine besonders kurze Baulänge ermöglicht – perfekt für Anwendungen, bei denen Platz eine zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus erlaubt die optimierte Konstruktion eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 24.000 U/min, so dass der gesamte Drehzahlbereich des Motors effizient genutzt werden kann. Erweiterte Untersetzungsverhältnisse tragen zu einem verbesserten thermischen Verhalten bei und erweitern den Betriebsbereich des Getriebes. Dank der erhöhten radialen und axialen Belastbarkeit können auch größere Lasten problemlos bewältigt werden.

Planetengetriebe 14GPT von FAULHABER vor blauem Hintergrund

Zuverlässigkeit und Effizienz für vielfältige Anwendungen

Um den Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht zu werden, besteht das neue GPT-Getriebe vollständig aus gehärtetem Edelstahl. Die geschweißten Verbindungen der Komponenten garantieren eine robuste und langlebige Konstruktion, ohne den Einsatz von Klebstoffen. Diese stabile Bauweise sorgt dafür, dass auch bei extremen Lasten eine zuverlässige Kraftübertragung gewährleistet ist.

Dank der robusten Konstruktion und hohen Leistungsfähigkeit ist das neue 14 GPT-Getriebe perfekt geeignet für Anwendungen in der Robotik, der Laborautomation oder der medizinischen Diagnostik. Ob in Inspektionsrobotern, elektrooptischen und Lasergeräten – das neue Planetengetriebe bietet stets maximale Leistung auf minimalem Raum bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkte

Planetengetriebe
14GPT
Hohes Drehmoment
Datenblatt (PDF)
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 4
Dauerdrehmoment bis:
0.4 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
0.53 Nm
Untersetzung:
3.3 ... 1437
Durchmesser:
14 mm
Länge:
15.2 ... 28.6 mm
Serie 14GPT
Downloads

Pressemeldung PDF DOC

Pressebild

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.