Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Zwei DC-Motoren der FAULHABER Produktfamilien SXR und GXR mit einem Encoder und ein Getriebe der Familie GPT, angeordnet auf weißen Stufen vor grau-blauem Hintergrund.

Die neuen Modelle sind mit einem Durchmesser von 14 mm optimal auf das modulare FAULHABER Baukastensystem abgestimmt – inklusive nahtloser Kompatibilität zu Planetengetrieben und magnetischem Encoder. Produktmanager Dario Del Favero erklärt: „Mit den neuen 14-mm-Motoren müssen Anwender keine Kompromisse in Sachen Kompaktheit, Funktionsvielfalt und Performance eingehen. In Kombination mit dem passgenauen Getriebe 14GPT und dem Encoder IEP3 entsteht eine durchmesserkonforme Komplettlösung, die beste Effizienz und maximale Dynamik realisiert.“ Dank der präzisen Abstimmung der Komponenten profitieren Entwickler und Ingenieure von perfekten Synergien aus einer Hand.

Robust, langlebig und individuell konfigurierbar

Die GXR- und SXR-Motoren zeichnen sich durch eine langlebige, robuste Bauweise und hohe Performance aus. Dafür sorgt unter anderem die hexagonal angelegte Wicklung, die maximale Leistungsdichte auf kleinstem Raum ermöglicht. Neben verschiedenen Lagerkonfigurationen stehen flexible Spannungsvarianten sowie vielfältige elektrische Anschlussoptionen zur Verfügung. Modifikationen an Front- und Rückwelle sowie eine optimierte Rotorwuchtung zeichnen die Motoren ebenso aus.

Wie alle Produkte von FAULHABER sind die neuen DC-Motoren RoHS-konform und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Die Vielzahl an Ausstattungsoptionen erlaubt den passgenauen Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen – zum Beispiel für High-End-Optical-Systems, Teleskope und Mikroskope sowie für medizinische Anwendungen wie beispielsweise in chirurgischen Robotern oder Infusionspumpen.

Optimal für das modulare FAULHABER-System

Mit den neuen GXR- und SXR-Motoren unterstreicht FAULHABER seinen Anspruch, leistungsstarke Antriebslösungen für High-Tech-Anwendungen bereitzustellen. Die kompakten DC-Motoren eröffnen durch ihre modulare Kombinierbarkeit und hohe Anpassungsfähigkeit neue Perspektiven in der Miniaturisierung und Systemintegration – bei gleichzeitig maximaler Leistung und Zuverlässigkeit.

Produkte

DC-Kleinstmotoren
1437 ... GXR
Graphitkommutierung
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
DC-Kleinstmotoren
1424 ... SXR
Edelmetallkommutierung
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
DC-Kleinstmotoren
1437 ... SXR
Edelmetallkommutierung
Produktdetails
Datenblatt (PDF)
Downloads

Pressemitteilung PDF DOC

Pressebild

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.