Der Blick aus der Luft bietet zahlreiche Vorteile: große Gebiete lassen sich in kürzester Zeit analysieren, schwer zugängliche Regionen können präzise kartiert werden. Genau hier kommen die Luftschiffe von FloFleet zum Einsatz. Sie sind in verschiedenen Größen und Leistungsstufen verfügbar und lassen sich individuell mit Sensorik und Messsystemen ausstatten, um für jede Anwendung optimal vorbereitet zu sein.
Ihre Aufgaben reichen von geophysikalischen Untersuchungen im Öl- und Gassektor, bei denen hochpräzise Gravimeter und Magnetometer eingesetzt werden, bis hin zur Kartierung des Untergrunds für die Forschung nach seltenen Erden. Darüber hinaus dienen sie der Überwachung von Hochspannungsleitungen, Öl- und Gas-Pipelines sowie von Bahn- und Straßeninfrastrukturen, um Fehlfunktionen, Lecks oder unbefugte Eingriffe frühzeitig zu erkennen. Auch in der Agrarwirtschaft 4.0, im Rundfunk oder im Katastrophenschutz kommen die Luftschiffe zum Einsatz – etwa für Bodenanalysen, Live-Übertragungen oder Such- und Rettungsmissionen.
Das hybride Design vereint Aerostatik und Aerodynamik
Das Konstruktionsprinzip der FloFleet-Luftschiffe verbindet das Beste aus zwei Welten. Der größte Teil des Auftriebs entsteht durch die aerostatische Kraft des Heliums im Inneren des Rumpfs, während die aerodynamische Kraft durch die flügelähnliche Form zusätzliche Tragkraft erzeugt. Dieses hybride Design sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Präzision. Es ermöglicht den Luftschiffen, ihre Flughöhe konstant zu halten und selbst bei Wind zuverlässig zu manövrieren. Gleichzeitig lässt sich die Nutzlastkapazität flexibel regulieren, indem der Anstellwinkel angepasst wird: Ein größerer Winkel ermöglicht schwerere Lasten, ein negativer Winkel erleichtert die Landung. Durch die große, für Solarpaneele nutzbare Oberfläche wird zudem eine Flugausdauer erreicht, die für sich spricht.

Andrea Cecchi, CEO von FloFleet, erklärt: „Aufgrund der Empfindlichkeit eines Luftschiffs gegenüber Wind und seiner großen Abmessungen sind Präzision und Steuerbarkeit entscheidend. Seit den ersten Prototypen war es eine Herausforderung, industrielle Lösungen zu finden, die Präzision, Geschwindigkeit und geringes Gewicht vereinen – letzteres ist in der Luftfahrt besonders wichtig.“
Stabilisierung und Steuerung dank integrierter Antriebslösung
Besonders anspruchsvoll ist die Stabilisierung und Ausrichtung der Propeller. Acht Schubdüsen müssen permanent exakt gesteuert werden, um die Fluglage zu halten oder Kursänderungen einzuleiten. Die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Gewicht sind dabei enorm. Die Motoren müssen unter allen Bedingungen funktionieren, jede Bewegung des Schubdüsenwinkels muss präzise und energiesparend erfolgen, und gleichzeitig darf das Gewicht des Systems die Nutzlast nicht einschränken. „Die Ausrichtung der Schubdüsen ist entscheidend, da sie das Luftschiff stabilisiert und seine Flugbahn bestimmt. Die Motoren müssen zuverlässig, leicht und energiesparend sein“, betont Cecchi. Bei der Suche nach einer geeigneten Lösung war es zudem wichtig, eine Kommunikation über CAN zu ermöglichen und alle Komponenten kompakt in einem System zu vereinen.
Die Entscheidung fiel schließlich auf FAULHABER. „Der integrierte Motion Controller war einer der Hauptgründe, warum wir uns für FAULHABER-Motoren entschieden haben“, erklärt Cecchi weiter. „Er erleichtert die Integration in das Motorgehäuse, schützt Motor und Treiber gemeinsam und sorgt durch die einheitliche Verkabelung für zusätzliche Systemsicherheit.“ Mit den FAULHABER-Motoren gelang es FloFleet, den Energieverbrauch der Schubrichtungs-Motoren um die Hälfte zu senken, das Gewicht um 40 Prozent zu reduzieren und die Baugröße um 60 Prozent zu verringern. Gleichzeitig verkürzen Closed-Loop-Regelung und Onboard-Diagnose die Integrationszeit und ermöglichen vorausschauende Wartung. Die native Unterstützung industrieller Bussysteme wie CAN oder CANopen sowie die EMV-Kompatibilität erleichtern die Zertifizierung und vereinfachen die Verkabelung. Zudem erlauben vorkonfigurierte Bewegungsprofile schnelle und reproduzierbare Reaktionen – ein entscheidender Vorteil bei kritischen Flugmanövern.
Mit der Kombination aus visionärem Design, nachhaltiger Technologie und präziser Antriebstechnik zeigt FloFleet, wie Luftschiffe im 21. Jahrhundert aussehen können: effizient, vielseitig und sicher. Und dank FAULHABER bleibt jede Bewegung zuverlässig unter Kontrolle.