Mit Spitzentechnologie zur Hochleistung
Es gibt viele verschiedene Größen, Sorten und Geschmacksrichtungen dieser Sport-Gels, oft auch in unterschiedlicher Zusammensetzung für verschiedene Bedürfnisse. Dabei erfordert die Herstellung äußerste Sorgfalt, angefangen bei der Rezeptur bis hin zur Verpackung. Bevor das Sport-Gel seinen Weg in die Sporttasche findet, muss es also entsprechend abgefüllt werden. Die Firma Scaldopack aus Belgien entwickelt und fertigt Maschinen, die diese Gels in Beutel vollautomatisch abfüllen und verschließen. Die Maschinen werden individuell an die spezifischen Anforderungen angepasst, einschließlich der Auswahl von Beuteln, Ausgießern und Verschlüssen. Dabei sind die Vorgaben und Ansprüche hoch: Geringe Gesamtbetriebskosten sollen eingehalten werden, schnelle Produktionsumstellungen möglich sein, minimale Wartung notwendig sein sowie Energieeffizienz, Abfallreduzierung und 24/7-Verfügbarkeit optimal umgesetzt.

Linearantriebe für maximale Effizienz
Für einen reibungslosen und effizienten Ablauf der Maschinen setzt Scaldopack auf BLDC-Motoren von FAULHABER – direkte Linearantriebe mit eingebauten Hall-Sensoren. Diese ermöglichen eine Positionsgenauigkeit von bis zu 1/10mm bei einer Beschleunigung von bis zu 4G. Die kompakte Einheit, mit einem Volumen von 22 x 22 x 74 mm, erreicht eine Spitzenkraft von 27 N und bietet eine außergewöhnliche Langzeitzuverlässigkeit: Sie kann nahezu drei Jahre ununterbrochen ohne Wartung arbeiten – ein erheblicher Vorteil gegenüber herkömmlichen pneumatischen Komponenten.
Neben der Zuverlässigkeit sind auch die einfache Integration und Bedienbarkeit der Maschinen entscheidende Faktoren. Der FAULHABER MC 3603 ET Motion Controller vereinfacht sowohl die Integration als auch die notwendigen Tests erheblich. Die EtherCAT-CiA402-Funktionalität mit integriertem Referenzzyklus, Positionierungs- und Touch-Probe-Funktionen ermöglicht es, diesen dynamischen Controller problemlos zu implementieren. Für optimal abgestimmte Antriebssysteme und Maschinen, die Höchstleistungen erbringen.

Produkte